SPS Pressemappe
Hier finden Sie alle Informationen zur SPS Smart Production Solutions vom 26. bis 28. November 2019
Informationen zu HARTING und der Messe SPS Smart Production Solutions
Die Messe „SPS Smart Production Solutions“ Nürnberg ist eine der wichtigsten Fachmessen für elektrische Automatisierung, Systeme und Komponenten. Dort zeigt HARTING vom 26. bis 28. November 2019 in Nürnberg (Halle 10 / Stand 140) innovative Lösungen und Produkte:
- Han® DDD: Sichere Signalübertragung braucht wenig Platz
- Han-Modular®: Neues Modul für EMV und M12-Lösung
- Han® Konfigurator: Neue Features erleichtern Modifizierung
- Han® Rear-Fit: Schnelle Installation von Schnittstellen aus dem Schaltschrank
- Han® 1A: Vielseitiges Leichtgewicht.
Weitere Informationen finden Sie hier: HARTING auf der SPS Smart Production Solutions 2019
Zukunftssichere Connectivity für Industrie und IT
Auf der diesjährigen Messe SPS – Smart Production Solutions (26. bis 28. November 2019 in Nürnberg) zeigt die HARTING Technologiegruppe zahlreiche innovative Produkte und Lösungen für eine digitale und smarte Automation. Der Messeauftritt steht ganz im Zeichen der engen Kooperation mit dem Softwareentwickler PerFact (Herford) und der Gründung des Netzwerks für Single Pair Ethernet (SPE)...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® DDD: Sichere Signalübertragung braucht wenig Platz
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han-Modular®: Neues Modul für EMV und M12-Lösung
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® Konfigurator: Neue Features erleichtern Modifizierung
Mit dem Han® Konfigurator, dem HARTING Online-Tool für das Design von Steckverbindern (auf www.harting.com), können Anwender jetzt erstmals individuelle Anpassungen an den Gehäusen von seriengefertigten Industrie-Schnittstellen vornehmen. Kabeleingänge und Beschriftungen von Gehäusen lassen sich modifizieren...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® Rear-Fit: Schnelle Installation von Schnittstellen aus dem Schaltschrank
Ergänzend zu Lösungen in den Standards Han® B und Han-Eco® B stehen ab erstem Quartal 2020 auch rückwärtig montierbare Schnittstellen für die störungsfreie Datenübertragung zur Verfügung: Han® B/EMV Rear-Fit. Das einfache Handling beschleunigt die Ausstattung von Schaltschränken mit Schnittstellen und bietet damit Herstellern von Robotik und Automatisierungstechnik interessante Optionen...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Han® 1A: Vielseitiges Leichtgewicht
Die Industrie setzt immer kleinere Maschinen ein, die Modularisierung der Anlagen schreitet voran. Gefragt sind kompakte, modulare und zugleich robuste Verbindungen für den Anschluss kleiner Verbraucher. Mit dem Han® 1A reagiert HARTING auf diesen Trend: Der Steckverbinder im Reckteck-Format weist eine ganze Reihe von Vorteilen auf...
Hier Pressematerial zu diesem Thema herunterladen:
Pressekontakt
HARTING Stiftung & Co. KG
Detlef Sieverdingbeck
Leiter Zentralbereich Communication and Public Relations
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 47-244
Fax: 05772 47-400
Detlef.Sieverdingbeck(at)HARTING.com