Druckluftübertragung in modularen Schnittstellen für tausendfaches Stecken
Um den gestiegenen Anforderungen an Schnittstellen in der flexiblen Fertigung gerecht zu werden, hat HARTING ein neues Druckluft-Modul entwickelt – das Han® Pneumatik Modul Metall. Es verwendet robuste, langlebige High Mating Cycles-Kontakte aus Metall, die sich mindestens 10.000 Mal stecken und ziehen lassen.
Mit dem neuen Modul können Anwender die Vorteile der Druckluft auch in häufig umzurüstenden Fertigungsanlagen nutzen, z.B. zur Versorgung von Antrieben, Steuerungen, Bremsen, Halte- und Entladevorrichtungen. Die neue Schnittstelle zeichnet sich durch einen hohen maximalen Betriebsdruck aus: Statt der bisherigen Obergrenze von 8 bar (Han® Pneumatik Modul mit Kunststoffkontakten) halten die Kontakte nun einem Druck von 10 bar dauerhaft stand.
Damit deckt das Han® Pneumatik Modul Metall den gesamten sogenannten Niederdruckbereich ab. Die Anwendungsmöglichkeiten für steckbare Druckluftverteilsysteme erweitern sich.
HARTING hat den Druckabfall in den Kontakten mithilfe von Strömungssimulationen minimiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Pneumatik-Schnittstellen halbiert sich der Druckabfall in den Buchsen-Kontakten mit Innenventil. Die Neuentwicklung eröffnet zudem neue Kombinationsmöglichkeiten für die Pneumatik in modularen Steckverbindern für hohe Steckzyklen (HMC): So lassen sich erstmals elektrische Kontakte für die Signal- und Leistungsübertragung mit Kontakten für die Lichtwellen- und Druckluftübertragung in HMC-Steckverbindern kombinieren. Anwender sparen wertvollen Bauraum und Montagezeit.