Leistungsstarker UHF RFID 4 Feld Reader nun auch mit M12 und M8-Anschlüssen
Für den robusten Einsatz im Industrie- und Bahnsegment bietet HARTING seit langem passende UHF RFID Produkte. Um diesem Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden, ergänzt HARTING nun sein RFID Reader Portfolio. Der Kunde kann sich beim neuen 4-Feld Reader auf die robusten M-Steckverbinder (M8 und M12) verlassen wie auch auf die sehr guten RFID Eigenschaften.
Der Ha-VIS RFID Reader RF-R400 überzeugt mit geballter RFID Performance und robusten Steckverbindern, in Kombination mit einem attraktiven Preisleistungsverhältnis.
Netzwerk, Spannungsversorgung, RS232, 2 digitale Trigger-Signaleingänge und vier digitale Signal-Ausgänge sind über Rundsteckverbinder verfügbar. Die vier Antennenanschlüsse, mit je 2W maximaler Ausgangsleistung, bleiben wie gewohnt in SMA Ausführung. Selbstverständlich erfüllt auch dieser neue Reader die Anforderungen des Industrie- und Bahnmarktes, was HARTING üblich im hauseignen, unabhängigem, akkreditiertem Prüflabor überwacht wird.
Einem Einsatz auf dem Zug, z. B. zur Streckenabschnittserkennung, steht also nichts im Wege.
Gewohnte Funktionen der HARTING Reader, wie Action on EPC, bei dem der Reader autark Leseereignisse verarbeitet und mit dem schalten von Ausgängen reagieren kann, sind auch hier Teil der umfangreichen Software dieses Readers.
Selbstverständlich ist der RF-R400 softwareseitig komplett kompatibel zur leistungsstarken und GS1® ALE 1.1 basierten HARTING Middleware. Sowohl die Server Variante, die Ha-VIS Middleware, wie auch die Embedded Variante für den RF-R350 unterstützen den neuen Reader wie gewohnt und ermöglichen eine einfache Rohdatenverarbeitung – dies spart unter anderem unnötige Aufwände im Backend System.