Mehrphasen-Prüfstecker für dezentrale Antriebstechnik erleichtert Aufbau- und Wartungsarbeiten

Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker wird dem Anwender nun eine Plug-and-Play-Lösung geboten, um kostengünstig und zeitsparend Aufbau-, Service und Wartungsarbeiten an Versorgungskabeln zu Drehstrommotoren durchzuführen.

Mehrphasen-Prüfstecker

Der Mehrphasen-Prüfstecker wurde für den Einsatz in rauer Industrieumgebung entwickelt und passt in jeden Werkzeugkasten. Die Handhabung ist einfach und ohne externe Stromversorgung oder Zubehör möglich.

Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker ist es möglich, die Parameter Stern- oder Dreieckschaltung, die Phasen (L1, L2, L3), sowie rechtes oder linkes Drehfeld auf dem Versorgungskabel zu einem Drehstrommotor zu prüfen und den jeweiligen Status über eine optische Anzeige sichtbar zu machen.

Der Mehrphasen-Prüfstecker wird in einem 3-Phasen-Drehstomnetz mit einer Bemessungsspannung von 230/400 V AC bei einer Frequenz von 50 Hz betrieben. Die Schnittstelle basiert auf dem im Maschinen- und Anlagenbau gängigsten Kontakteinsatz Han 10 E und ist somit an den üblichen DESINA (DEzentralisierte und Standardisierte INstAllationstechnik) Standard angelehnt.