Mit Rundsteckverbinder Zugang zu platzsparenden Switchen
am 20.10.2016 um 11:47 Uhr
Der klassische M12 Steckverbinder befindet sich im Wandel. Mit dem D-/A-kodierten M12 PCB in zweiteiliger und gewinkelter Ausführung verschafft HARTING den Rundsteckverbindern Zugang zu platzsparenden Switchen.
Die Kodierungen bieten Spannungsversorgung und Fast Ethernet bis 100Mbit/s.
Mit der um 90° gewinkelten Bauform wird der M12 Rundsteckverbinder besonders gut auf Leiterplatten angebracht, die flach in einem Rack oder einem Endgerät platziert sind. Hier spielt Platzersparnis eine entscheidende Rolle. Mit dieser Platzeinsparung folgt der neue M12 dem Trend der Miniaturisierung.