RFID Reader nun auch mit W-LAN, LTE sowie Bluetooth Schnittstelle
Mit der neuen Ha-VIS RF-R3x0 RFID Reader Familie setzt HARTING Akzente im Bereich Robustheit, Flexibilität und Interoperabilität. Diese Reader Familie basiert auf dem äußerst robusten Edge Computing System MICA® von HARTING. Mit den M12 Rundsteckverbindern und dem Aluminium Druckgussgehäuse bleiben nahezu keine Wünsche an die Robustheit hierauf basierter RFID Reader offen. Ob Bahnanwendung oder Industrieumgebung, dank IP67 und spezieller Produktabnahme im zertifizierten, unabhängigen Prüflabor der HARTING Gruppe steht einer Werkzeugerkennung an der Spritzgussmaschine, wie auch der Bahnsteigerkennung von Straßenbahnen nichts im Wege.
Alternativ zur drahtgebundenen Ethernet-Kommunikation gibt es die Reader Familie nun auch mit W-LAN, 3g/4g (LTE) sowie Bluetooth Schnittstelle. So wird die UHF RFID Technik noch einfacher integrierbar und breiter anwendbar. Ob UHF RFID Stapleranwendungen, Zugerkennung im Rangierbahnhof oder das einfache Nachrüsten von Tracking und Tracing Lösungen, von jetzt an kann die mitunter aufwändige Ethernet Verkabelung durch eine drahtlose Kommunikation ersetzt werden. Zudem können Daten auch direkt in die Cloud geschickt werden. Dies dank LTE auch ohne aufwändige Integration in die bestehende IT-Infrastruktur beim Endkunden. Auch Funk-Sensoren können nunmehr mit der RFID Technik kombiniert werden. Mit einem simplen Helligkeitssensor in der Produktionshalle beispielsweise kann der RFID Reader dann aktiviert werden, wenn die Produktionshalle in Betrieb ist.
Möglich macht das das flexible und offene Softwarekonzept der RF-R3x0 Familie. Wie bei einem Smartphone können weitere Funktionen nachgeladen werden. Für RFID Anwendungen sind die Geräte bereits optimal vorinstalliert. Ob LLRP zur Anbindung z. B. an die GS1 zertifizierte Middleware von HARTING, OPC UA gemäß Companion Specification der OPC Foundation, Modbus TCP für die einfache Kommunikation mit Bestands-Steuerungen oder aber die im Reader embedded laufende Middleware zur Roh-Daten Verarbeitung, je nach Anwendung kann die richtige Funktionalität aktiviert werden.
HARTING hat mit diesem Ausbau der Reader Familien sein Angebot an robusten und Bahn-getesteten UHF RFID Reader deutlich erweitert. Insgesamt bietet HARTING nun mit allen Soft- und Hardwareausbaustufen 14 verschiedene UHF RFID Reader an. Transponder, Zubehör und robuste Antennen wie die WR24 Antennenfamilie komplettieren das Angebot für Ihre Lösung.
Erleben Sie unseren RFID-Reader auf der Hannover Messe 2018.