Robuster Metall-Andockrahmen ermöglicht einfaches Stecken
Der Han-Modular® Andockrahmen Metall ist die neue robuste Steckverbinder-Lösung für Systeme, die „blind“ zusammengesteckt oder automatisch gekuppelt werden müssen – z.B. in Schubladen für Schaltschränke. Kunde spart dadurch Zeit. Der Rahmen dient als Aufnahme für Han-Modular®, in der verschiedene Module zur Übertragung von Leistung, Daten, Signalen oder Druckluft nebeneinander platziert werden können. Das modulare Steckverbinder-Programm von HARTING bietet hier mit über 100 verschiedenen Modulen nahezu unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten und Flexibilität.
Der Andockrahmen kommt ohne zusätzlichen Gelenkrahmen aus und kann direkt mit den Steckverbinder-Modulen bestückt werden, das spart Zeit und Kosten. Auf der Stiftseite hat der Rahmen zwei lange voreilende Führungsstifte, die die beiden Steckverbinder-Seiten sicher zueinander führen. Die im Bereich von +/- 2 mm schwimmend gelagerte Buchsen-Seite kann sich optimal dazu ausrichten. Dabei gleicht sie die größeren Toleranzen aus und gewährleistet somit eine sichere Steckverbindung.
Da in vielen Einschubanwendungen die Erdung separat erfolgt, ist der Andockrahmen nicht mit einem PE-Kontakt ausgestattet. Eine Erdung kann aber bei Bedarf mit dem separat erhältlichen Han® PE Modul hinzugefügt werden.
Derr Han-Modular® Andocksteckverbinder Metall kann sowohl direkt per Hand als auch indirekt oder automatisch gesteckt werden. Die besonders robuste und mechanisch stabile Konstruktion bietet für alle Anwendungen genügend Sicherheit. Maschinenelemente können mit dem System schnell und sicher ausgewechselt werden. Einschübe in Niederspannungsschaltanlagen lassen sich kostengünstig mit Signalen und Daten, Energiespeicher mit Leistung und Daten versorgen.