HARTING für die Verkehrstechnik
Eine einfache Handhabung spart Zeit und Geld
Unter beengten Platzverhältnissen sind einfache Installationsprozesse entscheidend. Der Einsatz von HARTING-Lösungen bietet Zeit- und Kostenersparnisse, in dem die tägliche Arbeit von Montagetechnikern vereinfacht wird.
Raum ist knapp in Schienenfahrzeugen.
Auch Steckverbindungen für die Übertragung von Daten, Leistung und Signalen dürfen nur wenig Platz einnehmen. Zugleich müssen sie von robusten Gehäusen umschlossen und, ebenso wie die Kabel, gegen elektromagnetische Störungen geschirmt sein.
HARTING Lösungen unterstützen und vereinfachen die tägliche Arbeit von Montagetechnikern durch ihre einfache Handhabung.
Einfache Handhabung für Wagenübergänge
Mit dem Han® 24 HPR EasyCon short bietet HARTING einen Wagenübergangssteckverbinder mit mehr Verdrahtungsraum. Das zweiteilige Gehäuse sorgt für eine anwenderfreundliche Montage und ermöglicht eine einfache Überprüfung von Kabel- und Schirmanschlüssen am „offenen System“.
Die Kunden profitieren von mehr Verdrahtungsraum im Vergleich zum Standard Han® HPR-Gehäuse, ideal für kurze Wagenübergänge. Es eignet sich Verwendung von Monoblock- oder Han-Modular® Kontakteinsätzen im Tüllengehäuse. Darüber hinaus bietet das Han® 24 HPR EasyCon short die Möglichkeit der Schirmanbindung und/oder Zugentlastung innerhalb des Gehäuses.
Mehr Verdrahtungsraum bei Han® HPR Schnittstellen
Mit dem Adapter für Han® 16 und 24 HPR enlarged Gehäuse lässt sich der Verdrahtungsraum optimieren und führt zu einem komfortableren Zugang zu diesen Schnittstellen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.
Die Lösung ist Steckkompatibel zu Standard Han® HPR Anbaugehäusen und kann mit Monoblock- oder Han-Modular® Kontakteinsätzen genutzt werden.