Han® DDD

Sichere Signalübertragung auf kleinem Bauraum

Das dreifache „D“ steht für höchste Kontaktdichte – ein Plus von bis zu 130% im Vergleich zu bisherigen Standards – ohne Reduzierung der Nennspannung.

Der Bedarf nach platzsparenden Lösungen ist ein Grundthema in Maschinenbau, Robotik und Automatisierung. HARTING hat deshalb die Han D® Serie entwickelt, die für eine hohe Kontaktdichte und geringe Abmessungen steht. Bei Han® DDD hat sich im Vergleich zum bisherigen Standard die Anzahl der Kontakte mehr als verdoppelt – bei gleichbleibenden Maßen und elektrischen Eigenschaften.

Keine Reduzierung der Nennspannung

Der „Triple D“ kann mit maximal 107 Kontakten Signale oder Leistung übertagen. Die elektrische Leistung gleicht der des Schwesterprodukts Han DD® (max. 250 V / 10 A).

Um die Handhabung in Automation oder Robotik zu erleichtern, bietet HARTING ergänzend Accessoires wie Griffbleche und Führungsstifte/-buchsen.

Bis zu 107 Kontakte ohne Reduzierung der Nennspannung: Han® DDD Einsätze

Keine zusätzlichen Werkzeuge für PE-Verbindung

Zusätzlich zum Vorteil der Platzersparnis können die Han® DDD Einsätze auch zu einer effizienteren Verdrahtungsarbeit beitragen. Der Installateur benötigt lediglich eine Anschlusstechnik für elektrische Kontakte und PE. Zusätzliche Werkzeuge oder Zubehör sind nicht notwendig.

Im Ergebnis kann Han® DDD die Verwendung von Schnittstellen an konventionellen Schaltschränken optimieren. Bestehende Auflageflächen für Schnittstellen in der Robotik z.B. lassen sich besser nutzen. Platzsparende Anwendungen sind in allen Industriebereichen möglich, in denen elektrische Verbindungen eine Rolle spielen.

Erleben Sie die neuen Han® DDD Einsätze

Produktmuster-Anforderung

Möchten Sie von einer bis zu 130% höheren Kontaktdichte ohne Reduzierung der Nennspannung profitieren? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.