Produkte & Lösungen

Werkzeuge

HARTING bietet ein umfassendes Werkzeug-Portfolio für alle wesentlichen Anschlusstechniken und Montageschritte. Das Angebot reicht von einfachen Montage- und Demontagewerkzeugen über Handzangen und Handwerkzeuge bis hin zu vollautomatisierten Maschinen für die effiziente Verarbeitung von Kontakten und Steckverbindern.

Massenhaft hohe Anschlussqualität durch HARTING Crimpwerkzeuge 

HARTING bietet ein umfassendes Werkzeug-Portfolio für die Crimptechnik, das von der einfachen mechanischen Crimpzange bis zum Crimpautomaten reicht, der für größtmögliche Stückzahlen optimiert ist. All diese HARTING Werkzeuge erzeugen Crimpverbindungen mit einer gleichbleibend hohen Qualität, die die entscheidende Norm für diesen Bereich, die DIN EN 60352-2, erfüllen.

Mithilfe der Crimptechnik werden Leiterende und Anschlussbereich eines Kontaktes so miteinander verpresst, dass ein elektrisch leitender Übergang entsteht. Die Qualität einer Crimpverbindung bemisst sich an der Stabilität und der Leitfähigkeit der entstandenen Verbindung. Eine perfekte Crimpverbindung ist zudem gasdicht und damit korrosionsfest.

Per Einpresstechnik zum optimalen Leiterplattenanschluss

Neben den Anschlusstechniken Löten, Schrauben, Käfigzugfeder und Crimpen bietet HARTING auch Steckverbinder mit Einpresstechnik. HARTING verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich. Beim Einpressen wird ein Einpresstift in ein durchkontaktiertes (metallisiertes) Loch in einer Leiterplatte gedrückt. Die ausgeübte Kraft bewirkt einen Kaltschweißprozess, an dessen Ende eine elektrisch hoch leitfähige und gasdichte Verbindung steht.

Weil die Kontakte an bestimmten Stellen mit elastisch verformbaren Einpresszonen ausgestattet sind, entsteht durch das Einpressen ins Leiterplattenloch eine optimale Verbindung. HARTING bietet dazu passende prozessoptimierte Werkzeugsysteme, die von der einfachen Handhebelpresse bis hin zur halbautomatischen, servo-elektrisch betriebenen Einpressmaschine reichen. Für die jeweiligen Produktgruppen gibt es eine große Anzahl von Werkzeugsystemen.

Kataloge, Broschüren, Flyer

Werkzeuge im eCatalogue