"Blind" steckbare Verbindungen machen Energieanlagen effizienter
Schwere Industriesteckverbinder können zu einem effizienten Aufbau von Kraftwerken, Energiespeichern und Verteilnetz-Einrichtungen beitragen. Zu den Vorteilen von Steckverbindern zählen Optionen für einen Schnellaustausch im Servicefall – beispielsweise von Mess-Equipment.
Darüber hinaus können vorab geprüfte Kabelkonfektionen Installationen von Energieanlagen enorm beschleunigen. Intelligente Schnittstellen im Innern eines Schaltschranks, die Schaltschränke mit Schaltanlagen oder Schaltschränke mit Schaltschränken verbinden, erhöhen zusätzlich die Effizienz.
Allerdings sind auch Steckverbinder nicht immer problemlos in der Umgebung von Energiesystemen einsetzbar. Das gilt insbesondere dort, wo es keine direkte Einsehbarkeit von Schnittstellen gibt oder der Zugang aus Sicherheitsgründen beschränkt ist. Für solche Umgebungen hat HARTING Zubehör entwickelt, das die beiden Seiten einer Steckverbindung automatisch in die korrekte Position für "blindes" Stecken führt.
Ein solches Zubehör-Element ist der Han-Modular® Metal Docking Frame. Er ermöglicht den direkten Anschluss von Steckverbindern mithilfe eines Montageblechs, die z.B. im Wandausschnitt eines Schaltschranks angebracht werden.
Der Rahmen bietet Platz für zahllose Konfigurationen modularer Steckverbinder, die sich aus einer Palette von über 100 Han-Modular® Modulen für die Übertragung von Leistung, Signalen oder Daten zusammenstellen lassen. Mithilfe dieses Rahmens lassen sich die Schubladensysteme für Energiespeicher-Systeme einfach und schnell installieren.
Han-Modular®
Aufgrund der Möglichkeit des blinden Steckens bedarf es für den Einschub oder das Ausziehen der Schubladen aus den Batteriespeicher-Einheiten keines Spezialwerkzeugs.
Zum Anwendungsbereich zählen Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen für Energieanlagen; es ist auch eine Tatsache, dass sich durch den Einsatz von Steckverbindern das mechanische Design von Batteriespeichern und Energieerzeugungssystemen schneller an den Bedarf anpassen lässt – z.B. um künftig Funktionalitäten wie Ethernet-Kommunikation zu integrieren.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Reduzierung der Produktions- und Installationskosten - durch "blindes" Stecken ohne Sichtkontakt
- Reduzierung der Montage- und Ausfallzeiten
- Keine speziellen Werkzeuge erforderlich
- Sichere Installation - Fingerschützende Kontakte sorgen für Sicherheit
- Hohe Flexibilität - durch die Kombination von Leistung, Signal und Daten in einer einzigen Schnittstelle
- Zukunftssicher - durch einfache Erweiterung und Aufrüstung