Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten
Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden.
Die neuen Steckverbinder der Reihe Han-Eco® B bringen für den Industriestandard Han® B deutliche Zeitvorteile mit sich: So lassen sich die Enden der Kabelbäume beim Zusammenbau aus dem Inneren des Schaltschranks - rückwärtig - in das Anbaugehäuse einrasten.
Diese Option der sog. rückwärtigen Montage vereinfacht die Konfektionierung erheblich und spart somit Zeit und Kosten. Schaltschrank-Einheiten und Kabelsätze können separat vorgefertigt werden. Eine bessere Arbeitsteilung wird ermöglicht und, im Bedarfsfall, sogar die Auslagerung von Prozessen zur weiteren Effizienzsteigerung
Kombination mit Han-Modular®
Neben dem Einsatz von Monoblöcken ermöglicht die neue Han-Eco® B Serie natürlich auch eine Kombination mit modularen Steckverbindern der Serie Han-Modular®. Über den Gelenkrahmen lassen sich die Module in das Kunststoff-Gehäuse integrieren. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoff-Gehäuse in der Fertigung erheblich.
Kompatibilität zwischen Kunststoff und Metall
Weitere Vorteile ergeben sich durch die Steckkompatibilität mit Han® B Metallgehäusen. Eine Kombination aus Kunststoff- und Metall-Gehäusen bringt keinen Zeitverlust bei der Umstellung mit sich. Bestehende Prüfeinrichtungen sind weiterhin ohne gesonderten Aufwand für beide Varianten nutzbar.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Zeit- und Kostenersparnis durch Vorteil der rückwärtigen Montage
- Separate Vorfertigung kompletter Kabelbäume möglich (da Kontakteinsatz mit Halterahmen nachträglich von hinten eingerastet werden kann)
- Reduzierung der Kosten in der Produktion, da bessere Arbeitsteilung
- Kein Zeitverlust bei der Umstellung auf Kunststoff-Gehäuse durch Steckkompatibiltät zwischen Metall und Kunststoff
- Korrosionsbeständigkeit durch den Einsatz von Kunststoff
- Brandbeständigkeit nach UL94 V0