M12 mit Übertrager – Miniaturisierung in anspruchsvoller Umgebung
RJ45 Buchsen mit integriertem Übertrager gibt es schon lange. Einen IP65/67 geschützten Leiterplattenanschluss mit Übertrager suchte man bisher jedoch vergebens. Mit dem M12 Magnetics bietet HARTING nun als einziger Hersteller diese Weltneuheit an. Mit den Märkten und Kunden aus den Bereichen Transportation und Automation hat HARTING deren zentrale Anforderungen im Blick. Die Schnittstellen für Ethernet-Netzwerke müssen kleiner und gleichzeitig robuster werden.
Hat man mit Feuchtigkeit, Staub oder starken Vibrationen im Betrieb zu rechnen, muss eine Lösung her. M12 Magnetics kombiniert bei gleichbleibender Größe die Funktionen des Steckverbinders und die des für Ethernet notwendigen Übertragers. Diese Komponente ist überall dort verbaut, wo ethernetfähige Komponenten an Netzwerke angeschlossen werden. Sie schützt durch galvanische Trennung die Chips in den Geräten und sorgt gleichzeitig für die Entkopplung der Massepotenziale zwischen Verkabelung und Endgerät. Standard ist bis jetzt eine Aufteilung der einzelnen Komponenten auf die Platine. So sitzen Steckverbinder, Übertrager und PHY Chip stets nebeneinander.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Platzersparnis von bis zu 30 %
- Vereinfachung des Entwurfs und Design-ins von Leiterkarten
- Leistungsübertragung via PoE+
- Beste Signalintegrität
Dies ermöglicht Kunden die Reduzierung von Gehäusegrößen und gleichzeitig entfallen zusätzliche Artikelnummern. Dafür bekommt er im Gegenzug eine Leistungsübertragung via POE+, sowie eine bessere Signalintegrität, da Steckverbinder und Übertrager abgestimmt aufeinander arbeiten. Auch der Entwurf und das Design-in von Leiterkarten wird vereinfacht. Weniger Platzbedarf und weniger Bauteile machen zudem das Routing der Leiterbahnen einfacher.