Don't stop me now – die intelligente Stoppstelle
Damit die Werkstücke genau dann ankommen, wenn sie gebraucht werden, sorgt die Intelligente Stoppstelle in der HAII4YOU Factory für ihren korrekten Start und Stopp. Sie stellt ein CPS im Sinne der Industrie 4.0 dar und ermöglicht es den Modulen miteinander zu sprechen und sich zu koordinieren. Dezentrale Rechenleistung, die erst durch innovative HARTING Steckverbinder für unsere Kunden modularer und kleiner realisiert und vernetzt werden kann.
Cyberphysische Systeme wie die Intelligente Stoppstelle unterliegen den besonderen Anforderungen der Industrie 4.0. Sie müssen klein, robust, modular sowie schnell und einfach in der Bedienung sein. Dieser Herausforderung müssen sich auch die notwendigen Steckverbinder stellen. HARTING bietet seinen Kunden schon heute alle notwendigen Anschlusskomponenten für Cyber Physical Systems.
Die Systeme sind dezentral verbaut und müssen an die drei Lebensadern Power, Signal und Data angeschlossen werden. Dazu bedarf es je nach Größe des CPS frei skalierbare Lösungen für Gehäuseanschluss und Innenverkabelung. Ganz im Sinne der Modularität bietet HARTING widerstandsfähige PushPull Steckverbinderlösungen mit M12, RJ45, USB, Power und vielen weiteren Steckgesichtern. Sie schaffen die nötige Flexibilität für jeden Einsatzzweck der intelligenten Stoppstelle. Die Rolle der Steckverbinder wandelt sich vom reinen Installationsgegenstand zur Gebrauchskomponente.
Um die Stoppstelle möglichst klein und platzeffizient zu halten, kommen im Inneren des Gehäuses Steckverbinder der Familien har-flex®/har-flexicon® zum Einsatz. Sie machen in Kombination mit den Geräteanschlüssen schon heute eine freie Skalierbarkeit dezentraler Rechensysteme möglich und kommen damit dem Trend der Miniaturisierung nach. Mit seinem fast einzigartigen Portfolio bietet HARTING schon heute passende Lösungen für den erfolgreichen Weg zur Industrie 4.0.