Einfach ohne Bargeld zahlen
Der Handel ist beinahe so alt, wie die Menschheit selbst. Bis heute haben sich auch Tauschgegenstände und Geld-Zahlungsmittel als Ersatz stetig gewandelt. In der momentanen voranschreitenden Digitalisierung wandelt sich auch die Bezahlung wieder. Münzen und Scheine werden immer weniger verwendet und die Begleichung von Rechnungen in Bits und Bytes immer normaler. Die für die Bezahlung notwendigen Systeme werden im Zuge der Miniaturisierung immer kleiner und kompakter. Für die notwendigen Leiterplatten in Erfassungsgeräten bietet HARTING mit den Baureihen har-flex und har-flexicon die richtige Lösung, wenn Sie robuste und platzsparende Leiterplattensteckverbinder suchen.
Bargeldlose Zahlungsmittel werden immer populärer und einfacher in der Handhabung. Tanken, Einkäufe oder schnell noch ein neues T-Shirt – mit Karte natürlich. Oftmals auch mit entsprechenden Schlüsselanhängern oder per NFC (Near Field Communication) mit dem Smartphone.
Eine Firma, die die dafür notwendigen Lese-Geräte herstellt, ist die schweizer MICROTRONIC AG. Sie entwickelt stetig neue und kleiner werdende Lesegeräte und treibt den Ausbau der Zahlungssysteme mit immer neuen Funktionen voran. So unterstützt das aktuelle kontaktlose Zahlungssystem eine Vielzahl von RFID-Technologien, darunter Mifare Classic, Plus, DESFire, sowie CALYPSO und in Zukunft auch HID iClass. Ein weiteres Highlight ist ein durch EMVCo zertifizierter Vending- Leser, der das bargeldlose Bezahlen via VISA oder Master Card erlaubt.
Die Miniaturisierung der Lesegeräte stellt den Hersteller immer wieder vor neue Herausforderungen. Kleiner und handlicher sollen die Geräte werden, ohne dabei an Robustheit und Zuverlässigkeit einzubüßen. So benötigt die neue Lesergeneration der Firma MICROTRONIC neben kompakter Einzeladerverdrahtung auch entsprechende geräteinterne Board-to- Board Schnittstellen. Kamen bei der MICROTRONIC AG in der Vergangenheit Steckverbinder im Rastermaß 2 mm zum Einsatz, setzt das Unternehmen heute vollständig auf HARTING Leiterplattensteckverbinder der Serie har-flex®. Mit einem Rastermaß von 1,27 mm und der stufenlosen Verfügbarkeit in Polzahlen von 6 bis 100 unterstützt har-flex® den äußerst kompakten Geräteaufbau bei permanenter Robustheit.
Gilt es Einzelleiter platzsparend auf der Platine anzuschließen, ist har-flexicon die feldkonfektionierbare Lösung von HARTING. Flexible Einzeladerverdrahtung von Industriegeräten mit Leiterplatten als zentraler Bestandteil ist eine der Hauptanforderungen in der modernen Gerätetechnik.
Im Kontaktrastermaß von nur 1,27 mm bringen die reflow- und SMD-lötfähigen Komponenten Kostenvorteile im Herstellungsprozess durch Verwendung einheitlicher und automatisierter Bestückungs- und Lötprozesse.