IP Schutzarten (Berührungsschutz, Staub, Wasser)

Bei einem Steckverbinder übernehmen das Gehäuse und die Verriegelung den Schutz der eigentlichen Kontaktstelle vor äußeren mechanischen Einflüssen wie Stößen, Fremdkörpern, Staub, unbeabsichtigte Berührung, Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Kühlmittel, Öle etc. Welchen Schutzgrad das Gehäuse bietet, ist in den Normen IEC 60 529 bzw. DIN EN 60 529 festgelegt, die eine Einteilung in verschiedene Schutzarten enthalten. Die untere Abbildung zeigt eine Übersicht der Schutzklassen. Die Angabe erfolgt dabei in der folgenden Weise:

Erste Kennziffer (Schutz gegen feste Fremdkörper)

Zweite Kennziffer (Schutz gegen Wasser)

Kein Schutz (Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste Fremdkörper)
Kein Wasserschutz
Schutz gegen große Fremdkörper (Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand, Schutz gegen Fremdkörper Ø > 50 mm)
Schutz gegen Tropfwasser (senkrecht)
Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper (Ø > 12 mm), Schutz gegen Berührung mit den Fingern
Schutz gegen schräg fallende Tropfwasser (beliebiger Winkel bis zu 15° zur Senkrechten)
Schutz gegen kleine Fremdkörper (Ø > 2,5 mm), Schutz bei Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä. mit Ø > 2,5 mm
Schutz gegen Sprühwasser (Schutz gegen Wasser aus beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten)
Schutz gegen kornförmige Fremdkörper (wie 3, jedoch Ø > 1 mm)
Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
Schutz gegen Staubablagerungen (Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren)
Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel
Schutz gegen Staubeintritt (Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Eindringen von Staub)
Schutz gegen starkes Strahlwasser aus beliebigen Winkeln


 

Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem Eintauchen


 

Schutz gegen Untertauchen


 

Schutz gegen Hochdruck

Darstellung in Anlehnung an DIN EN 60529 / IEC 60529, IPX9K nach ISO 20653

Weiterführende Informationen