Han® 1A

Der neue Standard für kleine, universelle Steckverbinder in der Industrie

Han® 1A: Kompakter, robuster und wirtschaftlicher Steckverbinder, z. B. für Steuerungen, kleine Antriebe und Schaltschränke.

Die zunehmende Miniaturisierung im Maschinen- und Anlagenbau macht auch vor raueren Industrieumgebungen keinen Halt. Gefragt sind kompakte, modulare und zugleich robuste Industrie-Steckverbinder.

Mit dem Han® 1A bietet HARTING erstmals einen kompakten, feldinstallierbaren und wirtschaftlichen Power-Steckverbinder, z. B. für Steuerungen, kleine Antriebe und Schaltschränke.

Bis zu 30 % Platzersparnis: Größenvergleich Han® 1A im Vergleich zur nächstgrößeren Baureihe Han® 3A

Der neue Industrie-Steckverbinder besteht aus Hochleistungskunststoff, ist leicht und beansprucht nur wenig Bauraum, da er wesentlich kleinere Dimensionen aufweist als der nächstgrößere Rechteck-Steckverbinder, der Han® 3A.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (IP20 / IP65)

Im Bereich Maschinenbau ermöglicht der Han® 1A u. a. die effiziente Anbindung von Werkzeugen und Modulen wie Heiz- oder Kühlaggregaten, Ventilatoren, Steuerungs-Terminals, Beleuchtungssystemen, Antrieben und Vibrationsförderern.

Er eignet sich für IP20-Verbindungen in Schaltschränken ebenso wie für Outdoor-Anforderungen, denn in geschlossenem Zustand erreicht er die Schutzklasse IP65.

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Modularer Aufbau

Der Han® 1A ist ein kompakter und sehr robuster Rechteck-Steckverbinder, der mit bis zu zwölf Kontakten Daten, Signale und Leistung übertragen kann.

Aufgrund seiner Modularität und einer Vielzahl unterschiedlicher Einsätze eignet er sich insbesondere für Bereiche, in denen viele kleine Antriebe, Sensoren und Geräte versorgt werden müssen.

Ein klar strukturiertes und auf wenigen Basiselementen beruhendes Steckverbinder-System erleichtert den Material-Nachschub.

Eine Steckverbindung besteht aus maximal 12 unterschiedlichen Artikeln. Han® 1A bietet folglich ein Maximum an Möglichkeiten bei minimaler Vorratshaltung.

Einfache Installation

Der Han® 1A bildet eine robuste und leicht zu installierende rechteckige Alternative zu Rundsteckverbindern. Er eignet sich ideal für die Anbindung von Geräten in der Peripherie von Fertigungsanlagen, zur Versorgung von Werkzeugen und kleineren Maschinen-Modulen. Zeitraubendes Schrauben entfällt dank der Snap In Technologie.

Auch bei einer parallelen Installation mehrerer Steckverbinder desselben Formats besteht keine Gefahr der Verwechslung: Farbige Kodier-Clips ermöglichen es dem Anwender, nur die zueinander passenden Seiten von Verbindungen zu stecken.

Was unsere Kunden sagen:

Wir nutzen HARTING Komponenten schon seit langem in vielen unserer Produkte. Wir vertrauen auf sie insbesondere wegen ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit. Außerdem ragt HARTING durch besonders kurze Reaktionszeiten beim technischen Support heraus.

Cosimo Pierri
Technical Database Line Manager, SITAEL S.p.A.

Ich bin Produktmanager bei der Shenyang Machine Tool Co., Ltd. Unser Unternehmen ist der größte Hersteller von Metallschneidemaschinen - unser Hauptgeschäftszweig - in China. Wir arbeiten seit langer Zeit mit HARTING zusammen und sind sehr zufrieden mit den Produkten dieses Herstellers, mit der Qualität und dem Kundenservice. Wir freuen uns auf eine künftige umfassende und langfristige Zusammenarbeit. Unser Ziel ist die Bereitstellung eines besseren Service für unsere Kunden.

Dong Zhang
Produktmanager, Shenyang Machine Tool Co., Ltd

Ich bin von der Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd., einer Tochtergesellschaft der China XD Group Corporation. Unser Unternehmen entwickelt und produziert gasisolierte Schaltanlagen für hohe Spannungen. Momentan hat XD Switchgear 3.000 Mitarbeiter. HARTING stellt effiziente Produkte und Lösungen für unsere Schaltanlagen bereit. Wir sind HARTING dafür sehr dankbar. Ich freue mich auf unsere künftige umfassende Kooperation.

Maoyuan Tian
Generaldirektor, Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd

Kataloge, Broschüren, Flyer

Produktmuster-Anforderung

Interessieren Sie sich für Han® 1A? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck der Vorteile zu erhalten.