MICA® als universelles Bindeglied zwischen Maschinen, Cloud und IoT Plattformen
Daten aus Maschinen und Prozessen sind die Grundlage für Performancesteigerungen und optimierten Materialfluss. Gemeinsam mit Partnerunternehmen und Kunden zeigt HARTING auf der HANNOVER MESSE (1. bis 5. April 2019 / Halle 11 / Stand C15) wie Daten aus Prozessen, Sensoren und Steuerungen das Beste aus der Produktion herausholen können.
In Produktionsumgebungen z.B. von Automotive-Zulieferern spielt die Nachverfolgbarkeit (Track & Trace) von Einzelteilen durch Prozesse – beispielsweise in der CNC Bearbeitung – eine immer wichtigere Rolle. Gesammelte Daten müssen zur Prozessoptimierung und der Qualitätskontrolle durchgängig analysiert werden. Hier kommt der Edge Computer MICA® von HARTING im Zusammenspiel mit dem Leitrechner „FabEagle® Line Control“ von AIS Automation zum Tragen und bildet in dieser Konstellation die Kernkomponente für die Produktionssteuerung. Das Dresdener Unternehmen ist eines von 15 Partnerunternehmen, das im Rahmen der Nutzerorganisation MICA.network seine Expertise im Kontext Industrie 4.0 und IIoT auf dem HARTING Stand präsentiert.
Retrofit-Sensoren für problemlose Plug&Play Zustandsüberwachung
Eine Dampfmaschine, Sinnbild für die Industrie 1.0, hat sich das Münchener Bildungs-Startup University4Industry als Beispiel einer Maschine im Brownfield vorgenommen und mit Sensoren, einer Steuerung und der MICA ausgestattet. University4Industry bietet digitale Lerninhalte im Bereich Industrie 4.0 und Digitalisierung und hilft Unternehmen kritische Wissens- und Fähigkeitslücken bei Mitarbeitern in diesen Bereichen zu schließen.
AKQUINET präsentiert an einem einfachen Beispiel, wie mit MICA® als Edge Computing Device prozessrelevante Sensordaten integriert werden, um Potentiale der Digitalisierung für eine intelligente Produktionsplanung und -steuerung zu nutzen. Dass Vibrationen nicht nur in die Beine, sondern als Daten auch in die Cloud gehen können, demonstriert die SIEVERS GROUP an einem Vibrationsboard, das Besucher am Messestand live ausprobieren können. Die Vibrationen werden dabei von dem CISS Sensor von Bosch erfasst und die Daten in der MICA weiterverarbeitet und visualisiert.
Spritzgießmaschine produziert Kunststoffteile – und viele Daten
Eine Arburg Spritzgießmaschine auf dem HARTING-Stand wird nicht nur Kunststoffteile produzieren, sondern auch jede Menge Daten liefern. An diesem echten Beispiel zeigt HARTING in Kooperation mit Arburg und dem IT-Dienstleister PCO, wie zum Beispiel Energiemesswerte als auch Umgebungswerte für die Überwachung von Produktqualitäten und Verschleißerscheinungen genutzt werden können. Zudem werden die neuesten Lösungen im Bereich RFID-basierte Werkzeugerkennung vorgestellt, sowie Software-Lösungen zur IT-Integration von älteren Maschinen und -protokollen unterschiedlichster Hersteller.
Die Cybus Connectware macht mit „Profinet-Sniffing“ das weit verbreitete Ethernet Protokoll universell für jede Applikation einfach nutzbar. Damit werden die benötigten Daten auf Profinet-Ebene nutzbar, ohne sich umständlich mit der Steuerung (SPS) auseinandersetzen zu müssen. Zudem können die hohen Datenraten von Profinet genutzt werden, zum Beispiel, um dank Machine Learning anhand von Greifvariablen Werkstücke zu erkennen. Das Verfahren ist äußerst robust und kommt mit der MICA auch in höchst anspruchsvollen Umgebungen zum Einsatz. Die Software-Lösung setzt hier perfekt auf die neue MICA Variante mit sekundärer Ethernet-Schnittstelle an. Damit können zwei Ethernet-Netzwerke sicher voneinander getrennt interagieren.
MICA als universelles Bindeglied zwischen Maschinen, Cloud und IoT Plattformen
Die Digitalisierung von Geschäftsabläufen ist kein Selbstläufer und erfordert neben multifunktionalen Edge Devices wie MICA und erfahrenen Partnern vor allem auch eine entsprechende Infrastruktur in Form einer hochperformanten IoT-Plattform. Hier kommt zum einen der Connected Things Hub, die Cloud-basierte IoT-Plattform der Telekom auf Basis von Microsoft Azure, ins Spiel. Unabhängig von Gerätetyp, Datenart, Protokoll und Übertragungsweg lassen sich alle Arten von Sensoren an die Plattform anbinden. T-Systems entwickelt hier mit HARTING ein Lösungspaket für die Sensor-Datenerfassung und -Vorverarbeitung in industriellen Anwendungen und Datenverbindung zur IoT-Plattform über Mobilfunk.
Auch Amazons Cloud-Service AWS bietet umfangreiche Services zur Datenverarbeitung, IoT-Management und für Geschäftsprozesse. Hier zeigt SIC Software, zertifizierter AWS Consulting Partner und neuestes Mitglied im MICA.network, wie MICA als Datenvorverarbeiter und Gatway für AWS-Anwendungen geeignet ist.
Eine einheitliche, standardisierte Cloud-Konnektivität ist das Ziel der Normungsinitiative DIN SPEC 92222 „Cloud Federation“, in der sich die Expleo Group engagiert und mit einem Demonstrator zur Prozessüberwachung mittels Künstlicher Intelligenz am HARTING Stand beispielhaft demonstriert. Auch ein zweiter Demonstrator am HARTING Stand, die HAII4You Smart Facotory, wird im Rahmen der Cloud Federation angebunden. Use Case ist dabei die Datenaufnahme der verbauten Roboter und die anschließende Zustandsüberwachung innerhalb der SmartANIMO-Applikation von Expleo. MICA fungiert hier als Gateway, um Maschinendaten vorverarbeitet im Standard-Protokoll OPC UA Cloud-Systemen bereitzustellen. Expleo Group geht aus der Zusammenführung der bekannten IT-Dienstleister Assystem und SQS zu einer globalen Marke mit über 14.000 Mitarbeitern in 25 Ländern hervor.
Das Unternehmen m2Xpert entwickelt Plattformen, die Informationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen zusammenführen und im jeweiligen Kundenkontext analysieren. Daten aus ERP-Systemen, Maschinen und anderen Applikationen werden dabei in Beziehung gesetzt. In dem von m2Xpert gezeigten Anwendungsfall werden die Stärken der MICA genutzt. Die MICA bindet Maschinen verschiedener Hersteller als Datenquellen für weiterführende Analysen an. Dies gewährleistet die Erweiterbarkeit der Plattformen.
Mit der Server- oder Cloudbasierten IoT Plattform pst von M2MGo können B2B2C-Portale und -Anwendungen ohne Programmieraufwand per Drag & Drop erstellt werden. Gerätedaten und APIs können nahtlos eingebunden und Daten in Echtzeit analysiert werden.
Ausstellende MICA.network Partner am HARTING-Stand der Hannover Messe 2019
- AIS Automation Dresden
- Akquinet
- Cybus (Nur Dienstag)
- Expleo
- FormsMedia (Nur Montag)
- M2MGo (nur Donnerstag)
- M2xpert (nur Mittwoch)
- MTEK
- PCO
- PerFact Innovation
- SIC Software
- Sievers
- T-Systems
- University 4 Industry