Der neue Standard für die industrielle Zukunft
Single Pair Ethernet SPE: The Infrastructure for IIoT
Ein Adernpaar. Viele Vorteile.
Mit Single Pair Ethernet SPE etabliert HARTING einen neuen Technologiestandard, welcher mit nur einem Adernpaar Daten via Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 1GBit/s überträgt und damit perfekt gemacht ist für industrielle Anwendungen im Zeitalter von Industrie 4.0 und IIoT.
Die Megatrends der Digitalisierung wecken neue Erwartungen an Kommunikations- und Verkabelungstechnik wie hohe Verfügbarkeit, kurze Zugriffszeiten, schneller Datentransport sowie die sichere Übertragung großer Datenmengen in unterschiedlichsten Anwendungsumgebungen. Gleichzeitig sollen Geräte, Kabel und Verbindungstechnik leistungsfähiger, kleiner und robuster werden sowie einen hohen Grad an Modularität und Kompatibilität aufweisen.
KOSTENLOSES EBOOK UND VIDEOS
Single Pair Ethernet verständlich erklärt. Lernen Sie
- grundlegende Begriffe und die Funktionsweise von SPE kennen.
- warum SPE perfekt gemacht ist für IIOT und Industrie 4.0.
- welche Vorteile SPE für industrielle Anwendungen bietet.
- welche neuen Industriestandards wichtig werden.
Single Pair Ethernet SPE: Eine Doppelader. Viele Vorteile.
Mit Single Pair Ethernet (SPE) drängt eine neue Technologie in den Markt, welche den neuen Anforderungen gerecht wird, denn sie überträgt Daten per Ethernet über nur eine Doppelader mit Geschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 1GBit/s. Bisher waren dafür zwei Doppeladern für Fast Ethernet (100MB) beziehungsweise vier Doppeladern für Gigabit Ethernet notwendig.
Gleichzeitig wird mit Single Pair Ethernet die Spannungsversorgung von Endgeräten via Power over Data Line (PoDL) ermöglicht. Übertragungsreichweiten bis 1000 Meter machen Single Pair Ethernet besonders für den Einsatz in der Prozessautomatisierung interessant.
Automotive als Vorreiter
Aktuell wird Single Pair Ethernet bereits in neue Automobilgenerationen implementiert und ersetzt dort CAN und andere Bussysteme. Steuerungen, Kommunikation und Sicherheitsfunktionen laufen zukünftig einheitlich über Ethernet. Eine grundlegende Voraussetzung für vernetztes oder später auch autonomes Fahren.
SPE in der Industrieautomation
Auch in der Industrieautomatisierung lohnt der Einsatz von Single Pair Ethernet. Einpaarige Verkabelungen sind schnell, platzsparend, kostengünstig und einfach zu implementieren. Die Ausrüstung von einfachen Sensoren, Kameras und ähnlichem mit Ethernet-Schnittstellen macht SPE zum Treiber von Themen wie Integrated Industry und IIoT. So wird die Feldebene smart und der Aufwand bei Parametrierung, Initialisierung und Programmierung reduziert.
Single Pair Ethernet als Treiber von Industrie 4.0
WELCHE VORTEILE BIETET SINGLE PAIR ETHERNET?
- Übertragungsgeschwindigkeiten von 10Mbit/s bis 1GBit/s
- Vereinfachte Verkabelung spart Platz und Gewicht
- Zeitersparnis beim Aufbau, Wartung und Betrieb industrieller Netzwerke
- Spannungsversorgung und bessere Ausfallsicherheit von Endgeräten durch Power over Data Line (PoDL)
- Übertragungsreichweiten bis 1000 Meter
- Ersetzt analoge Schnittstellen, Bus Systeme und andere proprietäre Systeme in der Feldebene
- Ethernet erlaubt die durchgängige Kommunikation vom Steuerrechner bis zum Sensor
- Verringerte Komplexität von Automatisierungsnetzwerken
Single Pair Ethernet EcoSystem
Voraussetzung für den großflächigen Einsatz in Feldern wie Automation, Machinery, Robotic oder Transportation ist die durchgängige Kompatibilität von Geräten, Kabeln und Steckverbindern. Genormte und einheitlichen Schnittstellen sind der Schlüssel dafür, dass Hersteller gemeinsam das SPE EcoSystem bestehend aus Sensoren, Aktoren, Steuerungen und Verbindungstechnik entwickeln können und Anwender aus diesen Komponenten passende Automatisierungslösungen erstellen können.
Für Industrie und industrienahe Anwendungen hat sich im internationalen Normengremium IEC das Steckgesicht nach dem Vorschlag von HARTING durchgesetzt. Dieses, auf der IEC 63171-6 basierende Steckgesicht, ist speziell für den Einsatz in bis zu M3I3C3E3-Umgebungsbedingungen konzipiert und als SPE/T1 industrial style bekannt. Damit setzt HARTING den Standard für Einpaarige industrielle Verkabelung. Mehr zu Single Pair Ethernet Standard...
SPE Industrial Partner Network: Erste Informationsquelle für Anwender
Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich machen. Um die Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, haben sich sieben industrielle Technologieführer zusammengeschlossen. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik und Softing bilden die Gründungsmitglieder des SPE Industrial Partner Networks.
Für Anwender ist der SPE Industrial Partner Network erster Ansprechpartner, wenn es um den Aufbau von SPE Netzwerken und Geräten geht. Der Zusammenschluss gibt klare Empfehlungen für den Aufbau zukünftiger IIoT Anwendungen, betreibt eine zentrale Informationsplattform und bietet Anwender Investitionssicherheit, um auf diese Technologie zu setzen.
Mehr Informationen unter https://www.single-pair-ethernet.com.
Weitere Ressourcen rund um Single Pair Ethernet
HARTING T1 Industrial. Unser kleiner Gigant Tw1ster bringt Daten und Power mit einem Adernpaar an bisher unerreichte Orte - mit passenden, normierten Schnittstellen für Single Pair Ethernet.