Ethernet für das Internet der Dinge
Was ist Single Pair Ethernet?
Single Pair Ethernet verständlich erklärt: Lernen Sie im kostenlosen eBook die Technoligie für Ihre industrielle Zukunft kennen
eBook Download:
Ihr Leitfaden für den Schnelleinstieg.
Was ist Single Pair Ethernet? Mit Single Pair Ethernet (SPE) etabliert HARTING einen neuen Technologiestandard, welcher die Übertragung von Daten via Ethernet über nur ein Adernpaar mit bis zu 1GBit/s und mit Reichweiten bis zu 1000 Metern ermöglicht.
SPE bietet die notwendige Infrastruktur für industrielle Anwendungen im Zeitalter von IIOT und Industrie 4.0 und ist mit hoher Verfügbarkeit, schnellem Datentransport und sicherer Übertragung großer Datenmengen perfekt gemacht für die neuen Anforderungen.
SPE macht Geräte, Kabel und Verbindungstechnik leistungsfähiger, kleiner und robuster und bietet einen hohen Grad an Modularität und Kompatibilität.
Lernen Sie im kostenlosen eBook die Technoligie für Ihre industrielle Zukunft kennen.
Lernen Sie
- grundlegende Begriffe und die Funktionsweise von SPE kennen.
- warum SPE perfekt gemacht ist für IIOT und Industrie 4.0.
- welche Vorteile SPE für industrielle Anwendungen bietet.
- welche neuen Industriestandards wichtig werden.
Über HARTING
Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit 14 Produktionsstätten und 44 Vertriebsgesellschaften weltweit. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungs-technik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.000 Mitarbeitende erwirtschafteten 2017/18 einen Umsatz von 762 Mio. Euro.