Mit PushPull zum Hilferuf per Knopfdruck
"Safety first" in der New Yorker U-Bahn: Boyce Technologies Inc. richtet ein neues Notrufsystem ein, die HARTING Technologiegruppe liefert dazu das passende Steckverbindersystem: PushPull V4.
Neue, drahtlose Kommunikationskonsolen, sogenannte Help Points werden den Informations- und Sicherheitsstandard in den New Yorker U-Bahnen deutlich erhöhen. Die in den einzelnen Stationen an Säulen oder Wänden angebrachten Help Points ermöglichen es den Fahrgästen künftig, Informationen einzuholen oder im Notfall direkt Kontakt zur Leitstelle herzustellen. Die Leitstelle kann die Station, von der der Anruf stammt, präzise und schnell ermitteln und jeden Help Point einzeln ansprechen. Bis 2019 sollen die alten, unzuverlässigen Analog-Gegensprechanlagen, die eine äußerst schlechte Sprachqualität aufweisen, ausgetauscht werden. Mehr als 6000 neue Einheiten werden installiert.
Der vertikale Help Point entspricht dem neuesten Stand der Technik: Notwendig waren Steckverbinder, die in die schlanken Gehäuse passen und robust genug für die harten Umgebungsbedingungen von Verkehrssystemen sind. Gewählt wurden schließlich PushPull Steckverbinder der Variante 4. Die Herstellerfirma Boyce versenkte den PushPull RJ45 Gusseinsatz dafür in einem speziellen Baugruppenträger.
Multitalent für jede Aufgabe
In der New Yorker Subway kommen PushPull Modelle wie die RJ45 Kabelkonfektion, 7-Pin-Hybrid und 10-Pin-Signal Varianten zum Einsatz. Aber nicht nur für Notrufsäulen ist PushPull die optimale Lösung. Boyce Technologies setzt PushPull V4 in einem breiten Anwendungsspektrum ein. Auch für Absperrschranken und Lüfter, bei Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, Glasfaserverbindung oder auch bei der Stromversorgung dient das sichere und leicht zu bedienende Gehäuse als zuverlässige Schnittstelle.