铜质电缆 (圆型)$|4x 2x AWG 26/7$|PUR (聚氨酯)$|Cat. 6<sub>A</sub> E<sub>A</sub> 级,到 500 MHz
类别: 系统布线, 原件: 散装电缆, 规格: 不组装, 电缆类别: 铜质电缆 (圆型), 芯数: 8, 芯结构: 4x 2x AWG 26/7, 传输特性: Cat. 6<sub>A</sub> E<sub>A</sub> 级,到 500 MHz, 数据速率: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s, 5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 极限温度: -40 ... +80 °C 未移动, -40 ... +80 °C 已移动, 最小弯曲半径: 10x 电缆直径 (反复弯曲), 5x 电缆直径 (单次弯曲), 导体电阻 @ 20 °C: ≤290 Ω/km, 绝缘阻抗 @ 20 °C: ≥ 500 MΩ x km, 信号运行时间 @ 20 °C: ≤ 5.13 ns/m, 电阻抗 @ 100 MHz: 100 Ω ±5 %, 材料(电缆): PUR (聚氨酯), 颜色(电缆): 黄, RoHS: 符合, ELV 状态: 符合, China RoHS: e, REACH 附件 XVII 物质: 不包含, REACH 附件 XIV 物质: 不包含, REACH SVHC 物质: 不包含, 规格: UN/ECE-R 118 轨道车辆防火, 包装尺寸: 1,000, 净重: 62.24 g, 净重: 46 g/m, 原产国: 德国, 欧洲海关关税号: 85444920, eCl@ss: 27061801 Data and communication cable (copper), Scoring: 0,
094560006000101
https://b2b.harting.com.cn/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/094560006X0_20220819_161721167/094560006X0_20220819_161721167_S.jpg
On