小型化、模块化成为锂电制造设备连接发展新趋势
am 05.06.2023 um 04:11 Uhr
德国浩亭是一家专注于工业连接器的德国家族企业,至今已有近70多年历史,业务主要围绕着轨道交通、机械、机器人、自动化、能源及电动汽车等行业展开。2022年,浩亭技术集团全球销售额突破10亿欧元,特别是在电池制造和储能系统领域的业务,取得了令人瞩目的成绩。
浩亭中国区机械及机器人行业经理鲜玮介绍说:“电池领域是浩亭快速发展的业务领域之一,浩亭至少从5年前就开始涉足电池行业,但当时更多地是面向国内的电池项目。随着近两年锂电行业的竞争愈发激烈,很多电池设备厂家开始拓展海外电池项目,浩亭也和这些设备厂家的合作紧密度越来越高。”
随着设备和系统的日益模块化,小型化、模块化成为锂电制造领域设备发展的新趋势,亟需针对小型负载的紧凑型、模块化以及耐用型连接方案,浩亭Han®1A连接器应运而生。“Han®1A系列新品的外壳、插芯和电缆密封套均采用高性能轻质材料制成,连接器重量轻巧。此外,我们重磅推出的Han-Modular®多米诺模块化连接器,针对部分应用,不仅可节省约50%的空间,而且能够满足多元化的连接需求,提供更多拓展、优化的可能性,将模块化工业连接器提升到全新水平。” 鲜玮介绍道。
在PCB连接解决方案区域,浩亭推出了har-modular®PCB电路板连接器,这是一种基于可靠的DIN 41612欧式连接器的模块化概念;可以从1个到多个进行模块化配置的连接器。此外,以太网是工业应用中数据传输的首选,浩亭为成千上万的用户提供品类丰富的以太网接口。通过完善的产品矩阵,满足客户所需,并为其带来真正的竞争优势,实现新的可能。 在电池产业链中,储能作为一种新兴的能源管理方式具有重要的地位。随着储能技术的不断发展和应用场景的不断扩大,作为储能系统中不可或缺的一部分,电气连接器的作用愈加凸显,得到了越来越多的关注。
此次展会现场,浩亭展示了Han®S前置安装解决方案,该解决方案用于电池存储模块单元间的串联或并联,或用于储能模块和PCS的连接,传输高电流,具有高性能、灵活连接和用户安全的优点。最后在谈及客户关注的交付周期问题时,鲜玮说道:“对于一些标准产品,我们以前大多是在德国生产,现在我们已经有很多产品在珠海工厂生产,这样就能够有效解决客户快速交付的问题。”