Platzsparende M12 Wanddurchführung mit PushPull Verriegelung
Die neuen platzsparenden M12 Slim Design PFT female Wanddurchführungen in D- und X-Kodierung erleichtern den Anschluss von Fast Ethernet und 10 GBit Ethernet bei beengten Platzverhältnissen und kompakten Geräten.
Der M12 PFT Slim Design ist kompatibel mit HARTING M12 PushPull Steckverbindern, wie auch mit standardmäßigen M12 mit der bekannten Verschraubung. Durch diese Kompatibilität haben Anwender die Möglichkeit bereits bestehende Anschlüsse weiter zu verwenden, gleichzeitig aber auch auf neue M12 Steckverbinder mit PushPull-Verriegelung aufrüsten zu können, ohne erneut den Geräteanschluss wechseln zu müssen.
Die Wanddurchführung wird ausschließlich mit einem einfach im Feld zu konfektionierenden Crimpanschluss erhältlich sein, ist geschützt nach IP65/67 und für raue Umgebungstemperaturen von -40-+85°C geeignet. Das neue 360° Schirmkonzept sorgt für einen guten Schutz gegen EMV Einflüsse und ermöglicht zeitgemäße Übertragungsraten bis 10Gbits in der X-kodierten Version.