Han-Power® T: Schnelle Netzerweiterung mit 3xPushPull Power
HARTING hat die Reihe Han-Power® T um einen Verteiler für die Leistungsversorgung im Spannungsbereich bis 48 V erweitert: Mit dem Han-Power® T mit 3 HARTING PushPull Power Anschlüssen lassen sich z.B. Aktoren und Sensoren an die Peripherie von industriellen Fertigungen schnell und stecksicher anbinden.
Das Leistungsspektrum der gesamten Serie reicht damit von 12 A bis 40 A, die Bemessungsspannungen liegen zwischen 48 V und 690 V.
Han-Power® T-Produkte sind besonders stecksicher: In der PushPull Power Ausführung verhindert eine in den Isolierkörper eingelassene Polarisation unkorrektes Stecken. Sie wirkt als Sperre, wenn Stift- und Buchsenkontakte mit falscher Ausrichtung ineinander gesteckt werden. Der korrekte Anschluss wird dem Benutzer durch ein akustisches ‚Click‘ vermittelt. Die Verbindung ist vibrationssicher und kann nicht unbeabsichtigt gelöst werden – denn vor jedem Öffnen muss erst das Gehäuse inklusive der darin integrierten Verriegelungsmechanik zurückgezogen werden (PushPull Technologie).
Die Vorteile der Serie Han-Power® T liegen auf der Hand: Han-Power® T-Steckverbinder lassen sich schnell und unkompliziert stecken und ziehen. Auch Nicht-Elektrofachkräfte können mit dieser Technologie die nötigen Versorgungsstrukturen für Maschinen-Module und ganze Produktionslinien aufbauen. Dank Plug & Play-Montage auf Basis der HARTING PushPull Power Technologie verkürzen sich die Inbetriebnahme-Zeiten erheblich.