Han-Modular®: Twin Winkelgehäuse ideal für Motoranschluss
Han-Modular® Twin ist eine Steckverbinder-Lösung, bei der zwei Module der Han-Modular® Baureihe besonders platzsparend und flexibel kombiniert werden können. Mit dem neuen Winkelgehäuse kann das System jetzt auf einfache Weise als Motorsteckverbinder genutzt werden.
Insbesondere bei größeren Motoren bis 70 A lässt sich so ein sehr platzsparender und leicht zu handhabender Leistungssteckverbinder realisieren. Weiterhin kann Han-Modular® Twin als doppelte Schnittstelle genutzt werden, zum Beispiel durch Kombination eines Moduls für 4 x 40 A und eines zweiten Moduls für 25 Signal- oder Datenkontakte.
So entsteht eine ganz neue Steckverbindung für Servomotoren, die zwei Rund- zu einem Rechtecksteckverbinder vereint. Bei einem defekten Antrieb wird so ein sehr schneller Motorwechsel möglich – was die Stillstandzeiten in der Produktion erheblich reduzieren kann.
Optisch erscheint der Han-Modular® Twin mit seinen Maßen 39 x 44 mm wie ein IP65-Industriesteckverbinder im Kleinformat. Das Tüllengehäuse ist zweigeteilt. Es besteht aus einem oberen Teil mit dem Kabeleingang, sowie einem darunter verwendeten Trägergehäuse. Dieses Design ermöglicht zum einen eine einfache Montage der Einsätze in das Tüllengehäuse, und zum anderen einen schnellen und sicheren Anschluss der Kabelseite. Auch Kabel-zu-Kabel-Verbindungen lassen sich leicht ohne zusätzliche Kupplungsgehäuse oder andere Sonderteile realisieren.