M12 Power: Jetzt in allen Varianten erhältlich
Der neue M12 Power in L-Kodierung ist ab sofort in allen Varianten ab Lager für HARTING Kunden verfügbar. Das Portfolio ist für Kunden geeignet, die ihre eigene Industrie 4.0-Lösungen umsetzten wollen.
Der neue M12 Power präsentiert sich ganz im Sinne der industriellen Anforderungen von morgen. Starke 0,75kW Leistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen machen ihn zum neuen Standardgeräteanschluss für Poweranwendungen unter beengten Platzverhältnissen.
Im Zuge der Ablösung von 7/8“ Lösungen bietet der M12 Power L-coded mit der neuen Power-Steckverbinder Norm IEC 61076-2-111 eine Vereinheitlichung von Gehäuseanschlüssen. So schafft er im Segment der Powersteckverbinder einen großen Schritt in Richtung Miniaturisierung.
Mit platzsparendem Gehäuse und zukunftsweisender Performance ist der M12 L-coded die ideale Powerversorgung für anspruchsvolle Anwendungsumgebungen. Gleichzeitig bietet das Metallgehäuse in Kombination mit der 360° Schirmung einen guten EMV Schutz. Über die 4 Powerkontakte und einen FE Leiter kann Power an Feldverteilerboxen, Netzgeräte oder auch kleine Servomotoren übertragen werden. Devices und die dazugehörigen Steuerungen können so über einen M12 Anschluss mit ausreichend Power versorgt werden. Das ist gelebte Miniaturisierung.