Han® Steckverbinder für explosionsgefährdeten Bereich erfüllen US-Normen

Von diesem Frühjahr an gibt es in allen Baugrößen der Serie Han® Ex für den explosionsgefährdeten Bereich Steckverbinder, die die US-Norm NEC 500 erfüllen. Die Gehäuse sind zugelassen für alle explosionsgefährdeten Zonen der Class I, Division II. Das Portfolio für den nordamerikanischen Markt umfasst Einsätze und Gehäuse in den Größen 3A bis 24B. Im gesteckten Zustand weisen sie wie alle Han® Ex Steckverbinder die Schutzklasse IP65 auf. Die blaue Farbgebung dient der Kennzeichnung eigensicherer Stromkreise.

Han® Ex Steckverbinder erfüllen jetzt auch den NEC 500 Standard für den nordamerikanischen Markt.

Die Kontakteinsätze der Reihe Han® Ex bieten eine hohe Anzahl von Polen auf engsten Raum. Bis zu 24 Kontakte lassen sich z.B. in einem Gehäuse der Größe 24B platzieren. Als Anschlusstechniken stehen Crimp- und Schraubanschlüsse sowie Han-Quick Lock® zur Verfügung. Die Gehäuse sind mit Kabelausgängen für die Gewindegrößen M20 bis M40 ausgestattet. Zur Verrieglung dienen äußerst robuste Metallbügel, die sich nur mit Werkzeugen öffnen lassen.

Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders in explosiver Umgebung verhindert. Im Vergleich zur Festverdrahtung erhöhen Anwender von Han® Ex Steckverbindern die Flexibilität ihrer Applikation, reduzieren Stillstandzeiten etwa aufgrund von Wartungsarbeiten und erhöhen die Sicherheit bei der Montage. Das gilt insbesondere für Anwendungen in den explosionsgefährdeten Bereichen des Bergbaus, der Chemie und der Prozessautomatisierung.