SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL2

Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 16, gerade, Anforderungsstufe: 2, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige
Kategorie: Steckverbinder, Baureihe: SEK Low-profile, Komponente: Messerleiste, Kontaktbeschreibung: gerade, Anschlussart: Reflowlötanschluss (THR), Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel, Kontaktanzahl: 16, Länge der Pins: 2,9 mm, Anforderungsstufe: 2, Steckkontaktreihen: 2, Raster, anschlussseitig: 2,54 mm, Bemessungsstrom: 1 A, Bemessungsspannung: 500 V, Isolationswiderstand: <109 Ω, Durchgangswiderstand: ≤ 20 mΩ, Grenztemperatur: -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 60 s), Steck- und Ziehkraft: ≤ 32 N, Steckzyklen: ≥ 250, Prüfspannung Ueff: 1 kV, Werkstoff Einsatz: Thermoplastischer Formstoff (PCT), Farbe Einsatz: beige, Werkstoff Kontakte: Kupferlegierung, Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, RoHS: konform, ELV Status: konform, China RoHS: e, REACH Annex XVII Stoffe: nein, REACH ANNEX XIV Stoffe: nein, REACH SVHC Stoffe: nein, Normen: IEC 60603-13, UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E102079, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079, Packungsgröße: 100, Nettogewicht: 2,14 g, Ursprungsland: Schweiz, europäische Zolltarifnummer: 85366990, eCl@ss: 27440402 Leiterplattensteckverbinder, Montagevideo: https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6,
09195166324
SEK-19 SV HT MA LP STR29 16P PL2
https://b2b.harting.com.cn/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/0919550X324_2_20220819_161243337/0919550X324_2_20220819_161243337_S.jpg
On