Han® B Rear-Fit / Han-Eco® B

Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten

Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen.

Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden.

Die neuen Steckverbinder der Reihe Han® B und Han-Eco® B bringen für den Industriestandard Han® B deutliche Zeitvorteile mit sich: So lassen sich die Enden der Kabelbäume beim Zusammenbau aus dem Inneren des Schaltschranks - rückwärtig - in das Anbaugehäuse einrasten.

Rückwärtige Montage - aus dem Inneren des Schaltschranks - mit Han® B (Animation per Klick starten)

Automatisierte Schaltschrankverkabelung

Die Option der sog. rückwärtigen Montage vereinfacht die Konfektionierung erheblich und spart somit Zeit und Kosten. Schaltschrank-Einheiten und Kabelsätze können separat vorgefertigt werden. Eine bessere Arbeitsteilung sowie automatisierte Prozesse werden ermöglicht und, im Bedarfsfall, sogar die Auslagerung von Prozessen zur weiteren Effizienzsteigerung.

HARTING talk @ HM19 - Automatisierte Schaltschrankverkabelung
Han® 后部安装选项

Kombination mit Han-Modular®

Neben dem Einsatz von Monoblöcken ermöglicht die neue Han-Eco® B Serie natürlich auch eine Kombination mit modularen Steckverbindern der Serie Han-Modular®. Über den Gelenkrahmen lassen sich die Module in das Kunststoff-Gehäuse integrieren. Dadurch erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten für Kunststoff-Gehäuse in der Fertigung erheblich.

Erleben Sie die neue Option der rückwärtigen Montage

Zusätzliche Zeitvorteile durch Han® ES Press Schnellanschlusstechnologie

缩短工业连接器的安装时间 (后置安装+快接端子)

Kompatibilität zwischen Kunststoff und Metall

Weitere Vorteile ergeben sich durch die Steckkompatibilität mit Han® B Metallgehäusen. Eine Kombination aus Kunststoff- und Metall-Gehäusen bringt keinen Zeitverlust bei der Umstellung mit sich. Bestehende Prüfeinrichtungen sind weiterhin ohne gesonderten Aufwand für beide Varianten nutzbar.

Was unsere Kunden sagen:

Mit der gewichtsreduzierten Baureihe Han-Eco® sparen wir Installationszeit, weil sie ein einfaches Handling in der Montage ermöglicht. Darüber hinaus vereinfacht Han-Eco® die Konnektivität unserer Systeme. Wir können aus einer breiten Palette von Daten-, Signal- und Leistungsmodulen auswählen, um individuelle und kompakte Lösungen zu designen. Dank der Han-Eco® Steckverbinder sind unsere Lokomotiven zuverlässiger und verursachen geringere Wartungs- und Servicekosten.

Erfahren Sie mehr!

Martin Štajgr
Leiter Entwicklung, ČMŽO-Elektronika

Wir nutzen HARTING Komponenten schon seit langem in vielen unserer Produkte. Wir vertrauen auf sie insbesondere wegen ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit. Außerdem ragt HARTING durch besonders kurze Reaktionszeiten beim technischen Support heraus.

Cosimo Pierri
Technical Database Line Manager, SITAEL S.p.A.

Unsere Firma beschäftigt sich mit Bedienelementen, Verteilern, Schaltschränken und vielen anderen Produkten für Systemsteuerungen. Zu den Vorteilen des HARTING Sortiments zählt, dass sich die Schnittstellen einfach installieren lassen. Wenn wir uns von der Vielfalt der Komponenten irritiert sehen, kann HARTING auf unsere Anfrage hin immer umgehend Vorschläge unterbreiten. Der Verkäufer gibt uns mehrere Empfehlungen und handelt schnell. Alles Punkte, die meiner Meinung nach Vorteile mit sich bringen.

Seiji Kuboshima
Manager Qualitätssicherung, Kubotek Co. Ltd.

Produktmuster-Anforderung

Möchten auch Sie durch Zeit- und Kostenersparnisse von bis zu 30% durch die neue Option der rückwärtigen Montage profitieren? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.