Gehäuse-Verriegelungen

2 Bügel am Gehäuseunterteil

2 Bügel am Gehäuseunterteil

  • sichere Verriegelung durch 4 Verriegelungspunkte
  • geringer Platzbedarf & hohe Zuhaltekräfte
  • ideal für seitliche Anreihung



 

2 Bügel am Gehäuseoberteil

  • sichere Verriegelung durch 4 Verriegelungspunkte
  • geringer Platzbedarf & hohe Zuhaltekräfte
  • ideal für seitliche Anreihung und Sockelgehäuse mit Kappe


 

2 Bügel am Gehäuseoberteil
1 Bügel am Gehäuseunterteil

1 Bügel am Gehäuseunterteil

  • zwei Verriegelungspunkte entlang der Längsachse
  • gut zugänglich auch bei seitlichem Kabeleingang
  • Kappe am Gehäuseunterteil verriegelbar


 

1 Bügel in zentraler Anordnung

  • zwei Verriegelungspunkte entlang der Querachse
  • gut zugänglich bei seitlichem Kabeleingang
  • ideal für seitliche Anreihung
  • leichte Betätigung durch große Hebelwirkung

 

1 Bügel in zentraler Anordnung
Schraubverriegelung / Bajonettverriegelung

Schraubverriegelung / Bajonettverriegelung

  • Betätigung über Sechskantschlüssel oder Schraubendreher
  • rüttelfeste Verbindung mit höchster Dichtwirkung
  • gut zugänglich auch bei seitlichem Kabeleingang
  • erschwert versehentliches oder unbefugtes Öffnen

Han® Hood Link Verriegelung

  • widerstandsfähiges Elastomer-Element verbindet und dichtet (IP 65) zwei Gehäuseteile miteinder
  • ideal für schnelle und einfache (fliegende) Kabel-zu-Kabel Verbindungen
  • beständig gegen Öle und Gase; absorbiert äußere mechanische Kräfte
Han® Hood Link Verriegelung
Druckknopfverriegelung

Druckknopfverriegelung

  • sehr leichte Handhabung: Verriegelt mit hörbarem Klick durch einfaches zusammenfügen; entriegelt durch Knopfbetätigung - dadruch Einhandbedienung möglich
  • sicher gegen Vibration, Schock und unbeabsichtiges Öffnen; optional mit zusätzlicher Blockierfunktion
  • platzsparender Aufbau

Han® PushPull Verriegelung

  • innenliegende, umlaufende Verriegelungskontur sichert im Steckvorgang einen selbst verrastenden, permanenten und dichten (IP67) Geräteanschluss   
  • sehr leichte Handhabung: Verriegelt mit hörbarem Klick durch einfaches einstecken (Push); entriegelt durch zurückziehen (Pull) der Verriegelungskontur   
  • sehr platzsparender Geräteanschluss
Han® PushPull Verriegelung
Direktmontage ohne Anbaugehäuse

Direktmontage ohne Anbaugehäuse

  • Die Tüllengehäuse werden mittels Montageflansche direkt an der Schaltschrankwand befestigt
  • Preiswerte Alternative für Steckverbindungen mit wenigen bzw ohne Steckzyklen

Weiterführende Informationen