浩亭全新Mini PushPull ix Industrial®坚固耐用,可承受恶劣环境
on 30.01.2023 at 03:10
埃斯珀尔坎普, 2023年1月23日--简单易用,高防护等级,更紧凑-浩亭技术集团发布广受客户认可的推拉连接器系列新品Mini PushPull ix Industrial®,它有防水和防尘等级的千兆以太网接口,是苛刻的工业环境和暴露在室外环境应用中可靠数据传输的完美选择。
新品 Mini PushPull ix Industrial®
浩亭推出的Mini PushPull ix Industrial®以太网类型接口,专为10Gbit以太网接口而打造,能够满足Cat.6A超六类网线布线标准的防水和防尘性能。该新型连接器满足IEC/PAS 61076-3-124标准, 其密封面代表绝对可靠的传输性能,带PoE/PoE+供电。与久经市场考验的浩亭 PushPull RJ45相比,其外壳缩短了30%,用户受益于用于苛刻应用的小型化数据接口。当您的应用需要坚固性和过程安全的操作,同时兼顾防水和防尘设计要求IP 65 / IP 67时,浩亭的 PushPull连接技术可以很好的满足这一需求。
紧凑、坚固的插头可用于PCB上的设备接口,通过五个THR带屏蔽焊接脚可提供最大的稳定性。有三种类型的插头可以选择:
1.水平方向插头
2.带角度竖直方向插头
3.竖直插头
浩亭Mini PushPull ix Industrial® 有现场安装和预制线缆两个版本
设备连接浩亭Mini PushPull ix Industrial®
这些插头都有A,B不同类型产品,满足以太网和信号的应用场合。数据针脚设计为SMD触点,这使得设备制造商可以根据正常的回流焊工艺来加工PCB插头。Mini PushPull附加外壳,适合所有匹配的插头,在设备集成期间安装在矩形开孔面板上,并将提供IP 65 / IP 67保护的PCB插孔连接到外部。
与控制柜和终端盒的集成,产品组合包括了A,B不同类型产品。这些可以快速方便地安装在矩形开孔面板上,由于产品外壳自带密封件,可以满足防护等级IP 65 / IP 67。配套的防尘帽可以安全地密封未使用的连接器和设备接口。
操作简单
稳固接触的插头连接是稳定网络系统的先决条件。
为了确保在具有挑战性的条件下正确连接,PushPull连接器的操作直接直观。安全锁定的信号是一个咔哒的声音,是一种推拉锁紧结构的连接器。为了防止意外断开,可以通过安全环的转动来防止连接器的意外松动。 推拉式连接器是所有工业电子设备的理想设备连接技术,保护等级为IP 65 / IP 67,从传感器到控制器和工业计算机均可使用。
浩亭 Mini PushPull ix Industrial® 尺寸比浩亭 PushPull RJ45缩小了30%