Han® L32 B实现安装空间的最佳利用
on 05/14/2021 at 03:59
使用L32 B连接器可以让用户替换两个16 B规格的接口,从而节省40%以上的安装空间。让使用更少接口和更少组件实现电力、信号和数据传输成为可能。此外,其还可缩短接口组装所需的时间。由此减轻的重量还令机器人等很多其他应用从中受益。该解决方案不但节省空间,而且还可降低成本——体现了可持续的产品设计。
Han® L32 B的外壳可通过安装Han E®插芯获得32个触点(16 A/500 V)或使用Han-Modular®框架容纳多达八个模块。最终的新尺寸不仅为具有最多模块插槽的铰接框架提供空间,而且还让连接器的模块密度达到最高。超过100个Han-Modular®模块意味着用户可以将几乎所有需求组合在一起。
Han® L32 B模式可提供各种壳体衍生型号:具有顶出或侧出电缆出口的外壳与可穿板面板安装底座、穿板插头底座或者双出线底座,客户可以在Han-EasyLock®横向支架和金属制成的侧支架之间进行选择。与之相配的电缆密封套可提供M40、M50和Pg29规格。底座配有不需插入时可保护的防护盖。
L32 B的首批应用之一是注塑机的供电,该外壳配有Han E®插接件。在汽车工业中,L32 B与Han®气动模块配合可以在最小的安装空间内传输压缩空气。
57 mm的L32 B外壳比相邻更小尺寸的24 B刚好宽出25 mm。新增的尺寸外壳让浩亭现在的Han® B共计有七种规格,即:6、10、16、24、32,L32和48。这样可有助于在不同应用以最优方式利用安装空间。