可靠的以太网连接提升列车行驶的安全性
Tokyo Monorail Co. Ltd. 将浩亭的产品应用于其 10000 系列列车的以太网车载网络。来自埃斯珀尔坎普生产的连接器可确保车厢间连接的高传输质量,这为列车的可靠运行和多语言乘客信息服务的开展创造了条件。
轨道交通领域越来越多地使用以太网技术,以便将目前不同应用领域的独立系统集成到统一的网络基础设施中,应对不断增多的数据量。自从 2014 年国际电工委员会发布以太网组成网络 (ECN) 标准之后,这种趋势甚至开始加速发展。例如,Tokyo Monorail 10000 系列除了通过 LCD 监控器提供乘客信息之外,还通过使用以太网连接进行控制信号和监控数据的传输。浩亭调整现有的以太网网络部件,以适应 Tokyo Monorail 车载网络的特殊要求。
日本使用名为自动化分散式列车集成系统 (ATI) 的数字信息交换系统。它将外部铁路基础设施的相关信息与车载测量和监控数据集中起来,用于列车控制。分散式列车集成系统 (ATI) 需要网络来连接整个列车。在这种情况下,他们使用了浩亭的以太网电缆 Ha-VIS EtherRail® – 其已被集成到波纹管式耦合线中。
针对户外和地下应用,列车系列使用了保护等级为 IP68 的 Han® HPR 连接器,该连接器适用于极端环境,例如,可以防腐蚀、耐高温和寒冷以及防紫外辐射。它们还拥有出色的电气兼容性。通过 IP65 / 67 M12 圆形连接器和 Ha-VIS EtherRail® 电缆可实现轨道车辆的以太网传输。浩亭的连接器解决方案缩短了铁路客车和铁路货车之间的距离,确保了高质量的传输。
浩亭为列车运营的可靠性和乘客信息系统做出了贡献。这些服务运行在液晶显示屏 (LCD) 监控器上并且提供多达四种语言 (在 Tokyo Monorail 10000 系列的案例中 )。