车载安全系统的定制无线解决方案

在列车上,火灾报警、制动系统或牵引变流器等安全相关功能都通过继电器卡进行控制。继电器卡集中放置在机架上,其位置靠近列车头控制柜。每张卡都包含数个安全继电器。安全功能的触发信号来自于列车控制柜。继电器触点通过底盘上的后部连接器,将信号发送到分布在列车上的执行装置处。浩亭解决方案中采用插接连接器取代复杂硬接线的继电器卡底座。

直至最近,铁路车辆制造商仍习惯于使用采用硬接线的底盘解决方案(即所谓的 DIN 41 612 连接器)。例如 Vossloh 提出的 Euro 3000 机架理念之前就是基于继电器卡和后部连接器之间的硬接线连接,以及单个继电器卡之间基于总线的连接。通常,使用两个机架需要 960 根单接线。这意味着底座的生产、售后、维护和更换都需要耗费大量的人力。此外,因为底盘上的硬接线连接要求使用浮动连接器,其设计非常复杂。

带电缆桥的底板,用于系统插接解决方案

该解决方案由浩亭技术集团研发,它使用继电器卡之间的直接(可互配)连接和输入/输出 (I/O) 连接,无需进行内部布线。因此,该解决方案可以更快更轻松地完成安装,而且空间要求小,重量更轻。而且,还能显著提高维护的便利性,由此产生的整体成本具有显著的优势。

易于维护和生产

机架的正面 (Han® DD)

该 160mm 的 Euro 3000 继电器卡置于两个 182.60 x 133.35 mm (19 "x 3U) 的标准机架中。每个继电器卡都有状态指示灯,激活继电器触点时,指示灯就会被点亮。

配合用于输入和输出的 PCB 适配器以及 Han® DD 连接器,后部连接器安装在同一个用于总线连接的电路板上。

有单独的电路板控制这些连接。硬接线是多余的,也无需第二块电路板。 因为后部连接器和继电器卡之间不再需要使用任何电缆,单个机架的深度仅为原来的三分之二。更加扁平的形状使其更易于从控制柜正面操作后部连接器。新型机架的重量比原来的机架更轻:重量减轻 40%。

产品目录、手册、宣传单