产品与解决方案
Han® S 200 系统电缆
借助正确的布线解决方案,实现最大的灵活性
通过利用现代储能系统,可以存储太阳能或风能等可持续的再生能源。这使得所产生的能量能够以延迟的、由需求驱动的方式使用。
浩亭通过其 Han®S 系列和配套电缆为模块化电池存储系统提供安全连接技术。该系列的紧凑型底座能够容纳适合高达 200 A 和 1500 V DC 的电源的插针。不封底安装底座可以 360 度旋转,为您提供极佳的灵活性。电缆耐高温和低温、耐紫外线辐射、耐臭氧、耐酸。
快速安装和设置
Han® S 200 系统电缆帮助我们实现面向未来的可持续能源系统。Han® S 200 系统电缆具有简单、快速、安全的接触特性,是模块化电池存储系统前端接线的理想连接。提供代表正极端子的红色 Han® S 变体,代表负极端子的黑色变体。两个变体都使用机械编码,以消除错插的风险。这些特性在服务和维护期间也是有利的。
母插针包括三种不同的横截面(例如 25 mm²、35 mm²和 50 mm²),其电缆具有极好的抗紫外线、抗润滑油、抗燃油和抗高温性能。
降低运营成本
预装电缆的优点是可以快速方便地进行初始调试。这种即插即用解决方案为客户带来的另一个好处是,不会产生工具、存储或劳动力成本,因此能够降低操作材料的总成本。组件根据浩亭的高质量标准进行了 100% 测试。
您的优势概览:
- 在 1500 V DC 和 1000 V AC 下传输高达 200 A 的高功率
- 通过锁定状态的可见检查确保安全安装
- 快速安装和设置,即使是大批量操作
- 带手指误触保护的插针
- 机械彩色编码系统
- 电缆具有耐热、耐冷、耐紫外线、耐臭氧、耐酸性能
- 由于消除了工具、存储和劳动力成本,降低了运营成本
- Han® S 符合 UL 标准 1973、4128、9540