Han® 1A
节省空间的轨道交通及铁路连接器
由于模块化插芯的灵活性,Han® 1A 可用于受保护的室内和室外区域,能够可靠地满足 IP20 和 IP65 防护等级的要求。
为了节省能源并优化使用安装空间,轨道车辆设计人员正在寻找微型化解决方案。电接口也可以通过变得更小和更有效来促进开发。
符合相关铁路标准
铁路标准要求数据传输即使在重载环境中也不能受到干扰。对于连接器而言,这意味着必须有效地保护数据和信号的传输,使其免受电磁干扰。Han® 1A 特别适用于这种应用,因为它提供的绝缘体具有用于将屏蔽板与 Han® D 触点和 PE 并排插入的双重腔体。屏蔽下可传输的最大功率和信号级别为 10 A / 400 V, 而且还提供用于 M12 编码 D 和 M12 编码 X 的适配器和触点插芯。
它们使铁路车辆中的数据传输不受干扰。第一种解决方案根据 Cat. 5 保证数据传输不受干扰,第二种解决方案则符合 Cat. 6A 标准。
由于采用模块化设计并具有多种不同的应用,Han® 1A 适用于需要提供小型驱动器、传感器和设备的任何地方。在列车车辆工程领域,这意味着提供车门驱动器和入口系统、照明、前灯、扬声器、屏幕、记分板、警告和报警灯、按钮、雨刷或信号发生器。
您的优势概览:
- 与 Han® 3A 相比,所使用的空间减少 30%:用于运输应用的紧凑型 连接器
- 使用灵活:通过多达 12 个触点传输数据、信号和电源
- 高度多功能性:模块化插芯和附件系统,用于室内和室外应用 (IP20/IP65)
- 减少安装所需的时间:使用卡扣式技术快速连接 - 无需螺栓
- 所需库存量最低:基于一些基本组件的结构清晰的连接器系统
- 降低成本:经济实惠的装置连接器