Han® HPR Compact

紧凑型连接器随着任务的变化而发展

浩亭的全新连接器系列能够实现空间节省和重量降低,适用于恶劣环境中的空间有限的应用。

Han® HPR 是全球公认的连接器底座标准。无论是应用于发电厂、海上平台、轨道车辆还是船舶,都需要通过特殊保护来降低对环境的影响。为了在安装空间有限的恶劣环境中拓展连接器的使用范围,浩亭目前正在向该系列中增加 “Han® HPR Compact”上壳和底座。与之前的标准版相比,它们所需的安装空间减少了 20%,能够满足行业对减重的需求。其设计明显更为紧凑,即使在安装之后,也可以“随着任务的变化而发展”

这些底座专为在任何给定的安装空间内提供最大传输能力而设计。其目的是即使在初始组装之后也能提供最方便的扩缩,从而为在具有挑战性的位置实现最佳连接器应用提供足够的空间。

重点是最大程度地实现标准化并为上述工业应用领域提供简单的解决方案。每个单独的组件都应尽可能轻巧灵活,不应浪费安装空间。
然而,并非所有要求都是可以预测的:例如,由于电缆和软管的弯曲半径大于预先计算的弯曲半径,使用模块化连接器可能会变得复杂。

与以前的解决方案相比,使用 Han®HPR Compact(前端)接口,用户可节省 20% 的安装空间

此外,只有在以后的部署中,接口需要不同的连接器时 — 这需要更多的布线空间 — 才会变得明显。这可能是由于随后对标准的调整,例如从 Cat.6 到 Cat.7A/8 的转换。

与以前的标准版相比,节省 20% 的空间

在这里,Han® HPR Compact 通过其扩展框架提供了一个简单的解决方案:每个框架可将底座的高度增加 3 厘米,而其他组件可以保持原样。服务团队只需将一个扩展框架拧到上壳上,即可获得适用于所有连接和插针的空间。

扩展框架也可以为组件带来相当大的优势。例如,连接器可以自由地布置在扩展框架上,而屏蔽框架是固定的。

最多可以通过两个扩展器来增加连接器的数量并帮助减少电缆应力

之后,组装技术人员只需拧上上壳即可。因此,扩展器为优化电缆组件带来了更大的灵活性和自由度。

在 2022 年铁路网络研讨会系列中了解有关此解决方案的更多信息

更轻便的外壳,更好的能量平衡

Han® HPR Compact 与同类解决方案的不同之处在于,不仅空间要求大大减少,而且具有更轻便的设计。底座重量比相应的 Han® HPR 标准版轻 25%。

安全可靠的插拔过程

两种不同的编码选项直接集成到底座中,确保 Han® HPR Compact 的编码过程快速简便。使用两个可选的编码销获得总计 16 个编码选项。无需使用特殊编码模块,即可为插针插芯留出更多可用空间。

另一种选择是为上壳和底座配备导向销。该导轨支持特别敏感和/或难以接近的接口应用的插拔。

您的优势概览:

  • 空间减少高达 20%,可安装在最狭小的空间内
  • 重量减轻多达 25% — 与以前的标准版底座相比
  • 灵活性更高 — 使用扩展器,每个扩展器可增加 3 mm 的安装高度
  • 安全组装 — 通过使用导向销的“盲插”方式在狭窄的安装空间内组装
  • 延长使用寿命 — Han® HPR 标准(污染等级 PD4,符合 IEC 60664-1,IP 68/69)
  • 安全解决方案 - 符合相关铁路标准(EN 50467、EN 50124-1、EN 61373、EN 45545、EN 60137)
  • 降低了复杂性 — 标准化和简化设计

非常适合空间有限的应用:
Han-Modular® Domino 模块

为了在空间和重量节省以及灵活性方面达到最佳状态,浩亭将 Han-Modular® Domino 模块作为模块化连接器的下一个开发阶段。

例如,通过在一个模块中集成不同的传输类型,Han-Modular® Domino 模块的用户可以节省高达 50% 的安装空间。

节省空间和重量的完美组合:配备 Han-Modular® Domino 模块的 Han® HPR Compact

安装人员还能从更短的组装时间中受益。由于连接器尺寸减小,可以更有效地装备难以到达的装配区域,甚至可以首先打开装配区域,例如在轨道车辆的狭窄安装空间中。因此,能够降低组装成本。

在 2022 年铁路网络研讨会系列中了解有关此解决方案的更多信息