Han® F+B

食品行业使用的连接器

Han® F+B:适用于产品和喷溅区域使用的特殊连接器,卫生且坚固,而且免受水射流和腐蚀性清洁剂的影响。

在食品加工行业,卫生和安全特别重要。机器和设备的设计必须易于清洁;必须避免无法清洗的死角。

借助于 Han® F+B,浩亭提供一系列专为满足食品行业要求而设计的连接器。光滑的表面使细菌更难积聚。外壳和密封件坚固耐用;可以保护内部触点,使其免受水射流和腐蚀性清洁剂的影响。

减少停机时间

机器停机时,要争分夺秒地进行修复。遇到停电情况时,运营商和服务团队经常要承受巨大的时间压力。在这种情况下,设施的供应连接必须易于处理。

在使用 Han® F+B 时,用户无需打开控制柜上的任何电缆密封套即分离现场设备。不再需要对固定布线进行复杂的断开和重新配置操作。因此,当使用插入式连接器时,设施安装速度更快。工具更换和服务呼叫也可以快速完成。

此外,Han® F+B 系列的设计使其可以轻松、安全、快速地插入和拔出。外壳壁上的特殊凹槽可确保安装人员的手不会从连接器上滑落。

Han® F+ B 连接器不再需要对固定布线进行复杂的断开和重新配置操作

产品和喷溅区域连续性

产品区域是直接接触食品的区域 - 它对机器和部件的要求最为苛刻。该区域的面积通常要尽量减小,以降低所需的清洁工作量。由于机电接口会妨碍这些光滑表面,因此应尽可能将它们安装在该区域之外。

喷溅区域,食品可能会与周围的组件接触,已被污染的加工材料不能重新进入产品流。即使做出最大努力,仍然会有残留物卡在组件上,这样会使细菌积聚。因此,在处理一些批次后,必须使用高压清洗装置和化学品清洁该区域。连接器在这些地方非常实用,但它们必须能够承受清洁器的压力。

食品行业使用的连接器

Han® F+B 外壳的设计符合该区域的要求。根据欧洲卫生工程设计组织 (EHEDG) 提供的指南,外壳应具有大半径和大表面。外壳和密封件应为连接提供 IP69K的保护。

White Paper: The use of connectors in the food industry

客户评价:

机器下部现已实现标准化。如果我们的一个客户想要更改某个选项,我们可以轻松更换插芯,而无需重新设计整个金属工件。  此外,我们还向浩亭提出了全新的在线电缆到电缆连接要求。这将带来机器的某些变体选项。Han® F+B 连接器可以实现安全的 IP69K 连接,用于扩展或消除生产线上的接线盒。

Steve Woodhead
电气工程师,Packaging Automation Ltd.

Catalogues, Brochures, Flyer

White Paper

Do you want to learn more about using connectors for food and beverage facilities, incl. relevant guidelines etc.? Request your free White Paper.