如果您想要测试浩亭连接器,可以免费申请样品测试!

申请样品

立即申请免费样品,确保您的设计可行!

不确定浩亭产品性能是否可以满足您的需求?欢迎免费索取样品帮您在设计中进行测试。
浩亭的产品种类繁多,我们部分产品开放样品给客户免费测试和使用,样品库会不断的添加新品供客户选样使用。 


Han-Modular® 多米诺模块 

图:展示的是16B 外壳可配置8个domino 模块或者4个标准模块
多米诺

Han-Modular® Push-In

Han-Modular® 推入式端接侧
插拔面 - 兼容采用其他接线技术的同类产品

您的优势概览:

  • 通过将导体直接插入针腔,减少高达 30% 的组装时间
  • 免工具接线,操作简便
  • 与其他接线技术相比节省成本
  • 最大的灵活性 - 适用于接线桶针、绞合线和硬导线
  • 兼容采用其他接线技术的同类产品


Han 多米诺 RJ45模块

概念结构与传统 RJ45 模块相同,母头侧是所谓的插头转换器,可以插入标准 RJ45 线束进行连接。尽管设计紧凑,但插头转换器包含完整的金属 360° 屏蔽,因此可以防止外部干扰。保证数据传输速率高达 10 Gbit/s,符合 Cat. 6A 标准。

公头模块适用于标准RJ45线束。与传统 RJ45 解决方案相比,更小、更轻的连接器可节省多达 50% 的空间。通过合并多个单独的连接件,大大节省了成本并缩短了安装时间,新组件的成本效益也更高。

现有的多米诺立方体和 Han-Modular®系列组件兼容,可轻松创建独立的 RJ45 - 电源组合。

电源模块与 RJ45 数据传输模块(最高 10 Gbit/s)相结合

推拉式工业连接器 Mini PushPull ix Industrial®

浩亭 Mini PushPull ix Industrial® 尺寸比浩亭 PushPull RJ45缩小了30%
浩亭 PushPull

har-modular® PCB模块化连接器

har-modular®采用的是模块化原理:不同模块可实现数十亿种组合可能
har-modular - Assembly