Han® DDD

强大的信号传输需要更少空间

新的三重“D”型插芯可提供最高插针密度 - 与以前的标准相比,最高可达 130% 以上 - 而且不会降低额定电压。

节省空间的解决方案是机械、机器人技术和自动化领域的基本主题。这正是 HARTING 推动代表高插针密度和小尺寸的 Han D® 系列发展的原因所在。Han® DDD 的插针数量是以前标准  Han® DD 的两倍 - 但仍保持相同的尺寸和电气特性。

不会降低额定电压

“3 D”可以通过多达 107 个插针传输信号或功率。其电能与姊妹产品 Han DD® 相当(最大250 V / 10 A)。

为了简化自动化或机器人技术的处理,浩亭还提供抓握面板和导向销/衬套等配件。

多达 107 个插针,且不会降低额定电压:Han®DDD 插芯

无需其他 PE 连接工具

除了节省空间之外,Han® DDD 插芯还可以帮助优化布线过程。安装人员只需要处理一种电气和接地针端接技术。不需要其他附件和工具。

因此,Han® DDD 可以优化接口在常规控制柜中的使用。
例如,机器人接口的现有接触面可以得到更有效的利用。在电气连接发挥作用的所有工业领域,节省空间的应用都具有可行性。

体验新的 Han®DDD 插芯

Product sample request

Would you like to benefit from up to 130% higher contact density without reduction in rated voltage? Request your free sample to get a first impression.