Han® HPR HPTC
组装、安装、放心使用:适合能源应用中大电流的耐用接口
浩亭通过 Han® HPR HPTC 提供可在能源应用中传输大电流的耐用接口。尽可能简单和安全。
能源转型正在顺利进行,并已渗透到各个行业领域。许多正在开发中的新技术给公司带来了如何安全有效地传输大电流的挑战。浩亭通过 Han® HPR HPTC 提供适合在能源应用中传输大电流的耐用接口。尽可能简单和安全。该系列连接器具有能量密度高的特点:设计用于高达 4.4 kV/1400A (AC/DC) 的工作电压,可以承受盐雾、污垢和高湿度 (IP 68/69) 等环境影响。接口组件的设计非常坚固,因此发电机、转换器和变压器之间的电力传输能够长期保持稳定。
安全源于简单化设计
现在,只需加上盖子(包括密封件),拧紧电缆密封套,就可以了。不需要收缩包装或用胶带缠绕,即可安全地保持空气间隙和爬电距离。不需要单独的屏蔽放电。
在相同温度下的能量更高
Han® HPR HPTC 因其更高的能量密度而在相同尺寸的连接器中脱颖而出。这种设计可以增加应用的灵活性。与安装侧法兰的兼容性对于应用至关重要。在变压器方面,这种设计与传统连接器相比可将载流能力从 1250 A 增加到 1400 A。因此,Han® HPR HPTC 在相同温度下传输的能量明显更多。
优质材料确保更长的使用寿命
底座由压铸铝制成,HPR 表面为粉末涂层,触点为镀银。在采用插座触点时,插座中还有一个特殊的传输元件:两个弹簧缠绕在插座中的引脚周围,确保最佳接触,即使在有外力作用于电缆或底座上时也是如此。HPTC 接口抗震抗冲击。其触点受到全面保护,不受外部影响;插入后,触点通过绝缘体中的滑块锁定到位。这以机械方式支持插头连接。底座、绝缘体和触点因此形成单个单元。外力首先作用在电缆密封套上,然后作用在滑块上,最后作用在触点上。
您的优势概览:
- 精心设计的解决方案,提供快速、简单和安全的安装
- 延长使用寿命 - 适用于恶劣环境的 Han® HPR 标准上壳和底座(污染等级 PD4 符合 IEC 60664-1,IP 68/69)
- 更高的传输性能 - 在相同温度下(相对于同类解决方案)
- 复杂性降低:通过一个系统支持屏蔽和非屏蔽电缆应用
- 节省成本 - 基于有效的编码系统,最大限度地降低所需的库存