M12 PushPull 工厂自动化

面向工厂和自动化的未来 PushPull 标准

PushPull 锁定系统能够节省时间,简化自动化领域中的圆形连接器安装

带 PushPull 锁定机制的 M12 帮助实现工厂自动化

M12 圆形连接器整体正处于转型时期。连接技术制造商正朝着无工具 PushPull 锁定技术阔步前进。作为浩亭积极推进的标准化工作的一部分,为 M12 PushPull 锁定机制寻找合适通用标准的时机已经到来。这些标准能够保障客户的投资安全性,并满足人们将 M12 作为公认的标准化接口的要求。参加在纽伦堡举办的 SPS 2018,开始体验面向自动化应用的嵌入式 M12 PushPull 母头连接器。

Dr. Metrix 和圆形连接器的拯救

我们新推出的女英雄 Dr.Metrix 具有快速强大的特点,足以令耗时的螺钉锁定工作胆寒。它将每个传统 M12 转换成模块化 PushPull 接口,为我们的用户节省宝贵的时间。在不久的将来,她将成为面向所有工厂自动化的 M12 PushPull 标准。作为适用于立式和嵌入式插孔的整体解决方案,她是自动化、模块化制造和 I4.0 的救星。

浩亭在圆形连接器领域推出带有 PushPull 锁定机制的全新女英雄。
适用于交通运输应用的 M12 PushPull

作为服务于坚固连接技术领域的技术集团,我们很久以前就在市场上推出了我们众所周知的 M12 PushPull 解决方案,尤其是制定了交通运输领域的法定标准。 在开发 浩亭M12 PushPull 标准时,我们从一开始就专注于交通运输市场,因此也对耐用性格外关注。

对于铁轨中的每种可能用途,都需要一种足够快速且免工具的锁定机制。 其防护等级为 IP65/67,防撞防震性能符合 IEC 61373 标准,通过坚固金属外壳实现 EMC 保护,符合 DIN EN 45545 标准,而且满足消防安全要求。 M12 PushPull 现在已经成为火车中的通用标准。 正如在火车中引入 M12 PushPull 后所看到的那样,工厂自动化也需要一个快速简单的 M12 锁定接口。只不过这里需要修改一下需求概要。

适用于各种任务和工厂自动化的数据、信号、电源生命线的 M12 PushPull

由于现有 M12 PushPull 插座只能插入从设备中伸出的垂直插座,因此对于嵌入设备外壳内部和与之齐平的节省空间型插座需要一种额外的解决方案。而且,该解决方案的插座内部还需要一个带全新锁定机制的可插拔 M12。同时,这些新插座还必须能够以向后兼容的方式适应 M12 中的普通螺钉连接器。就设计而言,这是一个全新的篇章。

共同的成功

随着合作、伙伴关系和共同成功的主题变得越来越重要,我们通过历史和自己的经历认识到:要规划这种类型解决方案的路线并且获得此类潜力,只能通过携手合作来得以实现。自动化用户提出的要求以及各个行业特定代表发出的联合倡议帮助我们开始采取行动,着手开发面向工厂自动化的 M12 PushPull。  浩亭积极推动朝着嵌入式 PushPull 连接器迈进的标准化进程。其结果是出现了明显面向自动化市场的 M12 PushPull 连接器。与铁轨上每个可想象的预期目的的绝对耐用性相比,这里的数量和形状因素等特性扮演着更加重要的角色。  这需要一种不同的方法:尽可能出色而坚固,同时尽可能合理。

最终结果是 IEC 61076-2-010,它为交通运输和工厂自动化提供了一个解决方案,从而为用户带来投资安全性和第二来源。浩亭为工厂自动化用户提供了一个由 M12 连接器组成的通用系统,具有简单且省时的 PushPull 锁定机制。定制设计和标准化。

适用于工厂自动化应用的 M12 PushPull
并排对比:满足工厂自动化要求的外伸式插座和嵌入式插座