带变压器的 M12 – 在苛刻环境下的微型化
内置变压器的 RJ45 插座早已面世,但是一直没有出现可提供 IP65/67 防护等级的带变压器的 PCB 连接器。凭借 M12 磁性元件,浩亭成为首家也是唯一一家提供这种创新型产品的制造商。浩亭时刻牢记轨交和自动化行业客户的需求,太网网接口要更小,更耐用。
解决方案必须能够在应用运行期间承受潮湿、灰尘或强烈振动影响。在保持尺寸不变的情况下,M12 磁性元件综合了以太网所要求的连接器和变压器功能。无论支持以太网的部件在何处连接网络,都可以安装此部件。它使用电流隔离来保护设备芯片,同时确保布线和终端设备之间的接地电位能够解耦。迄今为止,标准解决方案是将电路板上的各个部件分开。因此,连接器、变压器和 PHY 芯片需要并排放置。
优势概览:
- 可节省多达 30% 的空间
- 简化 PCB 的规划和嵌入设计
- 使用 PoE+ 传输电力
- 最佳信号完整性
这将帮助客户缩小外壳尺寸并减少零件数量。此外,由于连接器和变压器互相之间完美匹配,客户可通过 PoE+ 实现电力传输并改善信号的完整性。这也简化了电路板的规划和嵌入设计的过程。导电通路的路线选择更加简单,因为所需空间减少且所需零件也更少。