缆束的预制安装可节省时间和成本
直至最近,连接器在开关柜中的应用仍不可避免地需要耗费大量精力。已预装配的电缆束和连接器零件必须从开关柜的内部嵌入附着于开关柜内壁的穿墙安装外壳中。这项工作可谓是相当复杂的挑战。
但是这种问题已经不复存在:Han-Eco® B 系列的新型连接器可为采用 Han® B 工业标准的设备提供宝贵的时间优势。安装时,电缆束的两端皆可在开关柜内部从后部安装至穿墙安装的外壳中。
后部安装的选项大大简化了装配开关柜的过程,因此,可节省时间和成本。开关柜组件和电缆束可分别进行预装配。这样就可优化分割这项工作,为了进一步提高效率和生产力,甚至可以将这个过程外包。
搭配 Han-Modular®
除了 Han®B 的单体,Han-Modular® 系列也可以用于插头兼容的新型 Han-Eco® 中。铰链式框架使得该模块可内置到塑料防护罩或外壳中。这大大增加了塑料外壳在生产过程中的应用可能。
金属和塑料外壳可互配
Han-Eco® B 和标准金属 Han® B 外壳的插头兼容性带来了更多优势。系统转换时,将塑料和金属防护罩、外壳结合起来不再意味着时间的损耗。由于这两种版本都可以内置到您的生产设备中,所以同时使用也是可行的。这有助于轻松针对客户需求提供灵活的解决方案。您也可以继续使用现有的测试设备,因为它们可适用于两种材料版本,无需进行更改或花费更多精力。
优势概览:
- 通过后部安装选项可节省时间和成本
- 可分别对整个电缆束进行预装配 – 得益于后部装配嵌件的选项以及可“从后部”紧扣部件的铰链式或固定式框架
- 通过优化劳动分割降低生产成本
- 因为金属和塑料版本可完全互配,将塑料连接器作为新标准引进您的生产设备不会导致时间损耗
- 塑料外壳全面抗腐蚀
- 符合 UL94-V0 防火等级