针对MVB应用的InduCom9总线接口
多功能车辆总线 (MVB) 应用的新领域也促进了相应接口需求的增长。为满足轨交领域不断增长的接口需求,浩亭提供了众多的解决方案,例如配备坚固金属外壳的 InduCom 9 总线接口。
InduCom9 D-Sub 外壳是 MVB 的指定,外壳内置有PCB板,为列车通信网络 (TCN) 专门配置的电子部件。通过焊桥,可选择所用总线系统的大多数功能。如要在总线系统安装期间执行特殊的测量任务,只需切割用于控制测量电容器和终端电阻器的焊桥即可。此外壳允许实施 T 功能的总线接线系统,在模块失效或连接切断时,不会使总线中断。
电缆使用目前市场上最小的笼式弹簧接线端子来连接。这种连接方法在轨交工程领域已经得到认可,它对振动具有特别低的敏感度。它是作为广泛应用的端子压接法的附属物而为人们所接受。因为可以节省安装时间,这种方法在新项目中很受欢迎。
通过对数个相邻或处于上下位置的外壳进行高密度封装,满足控制系统小型化的需求。仅超过 D-Sub 标准分隔尺寸十分之几毫米,允许密集排列的 InduCom9 外壳。这种最佳封装密度可允许在分隔尺寸为 3 DU (15.24 mm) 的模块中安装。