高功率,适用于采用 M12 电源 K 编码的紧凑型设备
M12 是最常见的一种圆形连接器,其作为数据和信号接口的使用已经广为人知。为了能够让能源密集型应用使用类似的紧凑型接口,M12 现在也可使用 IEC 61076-2-111 标准 K 编码。该连接器能够利用四个电力触点和一个 PE 在 630 V 和 16 A 条件下安全传输 7 kW 的功率。真正以紧凑型接口实现大功率传输。
整个设备的持续小型化不仅影响着数据和网络技术,而且越来越多地成为必要的驱动技术,因此,推进 K 编码的开发非常必要。在数据传输中,也存在着相同的趋势。组件应变得更小,更轻,同时也更高效。圆形连接器在世界各地被广泛使用。他们使用的 M12 A 编码电源很快就达到了性能极限。
在 PNO 系列中,提供适用于低压电源的 L 编码 M12。在 63 V 电压和 16 A 电流的情况下,L 编码的 M12 是 Profinet 环境中 I/O 盒的标准化解决方案。这些优选用于汽车制造业。但是,如果需要通过节省空间的接口为更高功耗的驱动器供电,则 L 编码规范是不够的;因此需要通过 K 编码来进行扩展。从技术规划的角度来看,K 编码产品有效地填补了 M12 电源地图上的最后一个空白点。在 630 V、16 A AC 条件下传输约 7 kW 的足够功率。
由于其具有高功率规格,必须保护 PCB 插座,使其免受接触侧电压闪络的影响。所有焊接柱通过星形绝缘体彼此分开;在设计 PCB 时必须考虑这一点。K 编码仅提供电缆侧压接版本。 作为一种锁定机构,可以使用熟悉的 M12 典型螺钉连接,还可使用新的 PushPull 联锁装置,它具有快速锁定和声学反馈。
您的优势概览:
- 在 630 伏和 16 安下传输 7 kW 的功率
- 提供联锁作为标准螺钉连接,也可提供 PushPull
- 带前置插针的 PE 确保安全处理
- 数据 - 信号 - 功率的协调形状