适用于驱动技术的预组装电缆
NORD Drivesystems 提供来自单一来源的完整驱动系统。NORD 与 HARTING 合作,为电源和控制器以及由齿轮箱、电机和驱动电子设备组成的驱动器提供预制可插拔电缆。因此,他们能够设计出真正的系统解决方案,使设备操作员能够节省 15% 至 20% 的施工现场组装和调试时间
NORD Drivesystems 是驱动技术的全球行业领导者之一,为用于分散式驱动控制器和开关柜总成的齿轮电机、电动机、工业齿轮装置、变频器和电动机起动器提供机电一体化解决方案。
我们为许多驱动器提供可插拔连接技术,而且现在正在我们的产品组合中增加适当的预组装电缆,以便我们的客户获得真正的系统解决方案。”NORD Drivesystems 电子驱动系统业务开发主管 Dirk Boysen 在描述他们与浩亭的合作起源时解释说。
预组装连接和控制电缆的市场需求
客户对这种可插拔连接技术的反应非常积极。这是因为在使用插入式布线时,施工现场不需要任何专业人员。该系统解决方案具有减少安装时间和改善接线质量的双重优势。“在施工现场的初始调试期间,许多驱动器的安装工作通常会面临时间压力。而且很容易发生错误。通常必须在不利条件下正确分离电缆,必须按照 EMC 标准应用电缆屏蔽层,并且必须正确连接电线。通过使用预组装的端接技术,可以避免所有这些潜在的错误来源。“与组装、调试和后续服务电话相关的工作和费用也大大减少。浩亭的德国销售经理 Mario Stolle 在解释“系统电缆“组件的优势时说。
标准电缆不足以满足 NORD 电机电缆的要求。必须找到一种解决方案来屏蔽变频器周围的塑料外壳。为了避免不允许存在的辐射干扰并满足电磁兼容性 (EMC) 要求,在连接器外壳内开发了最佳的 360° 屏蔽连接。“针对我们的特殊解决方案,我们遴选了多家合格的供应商。浩亭的实施质量最好,而且他们的商业提议也非常合理,”电子驱动技术产品经理 Mathis Kosbab 在解释与 浩亭的合作时表示。
“NORD 这样的解决方案无法与我们的日常大众业务并行发展。在浩亭,我们有专门的内部专家来解决这个问题。“浩亭定制解决方案部门 (HCS) 的 Mario Stolle 解释说。
适合 NORD 驱动器的认证电机电缆
在这个项目中,NORD 提供了电缆和组件的规格;之后,HCS 的专家修改了连接器外壳并实施了提议。作为一家获得 UL 认证的制造公司,浩亭还能够提供安全证书并证明符合欧洲、美洲和亚洲市场的标准。为此,HCS 在其自己的认可测试中心中进行批准测试。功能和使用寿命测试是根据客户规范进行的(例如,知识产权保护等级、载流能力、抗振性以及数据和信号质量)。
“浩亭提供品质出色的屏蔽电机电缆。“与 HCS 在数据表和图纸方面的合作,以及他们对提议和交付时间查询的快速响应,让我们非常信服,”Mathis Kosbab 说。
装配时间减少 20%
“借助预组装的连接和控制电缆,我们的客户可以大大减少他们的组装和调试时间。因为布线是专门为我们的设备设计的,所以还能确保系统安全。我们承担技术责任,”Dirk Boysen 在总结优势时解释道。他还指出,维护工作得到了改善,并相应地减少了停机成本。“如果现在设施中的电缆损坏,则可以更轻松地更换电缆,并且可以更快地排除故障。”
五十多年来,NORD DRIVESYSTEMS 一直在开发、生产和销售驱动技术。他们拥有 4,000 多名员工,是该行业领先的国际化全方位供应商之一。除标准驱动器外,NORD 还提供特定于应用的概念和解决方案来满足具体要求,例如节能驱动器或防爆系统。NORD 在全球 98 个国家/地区拥有自己的本地子公司和销售合作伙伴。