使用预组装的布线解决方案加快安装速度
快捷、简单、安全
在电子商务、去中心化库存管理和对产品可用性的期望不断变化的推动之下,市场在新型存储和配送中心方面的需求也在不断发展。优化施工时间和减少安装工作工作量也将为物流中心的成功启动提供重要支持。
模块化输送机技术能够优化安装时间,同时还能为项目变更提供必要的灵活性,即使是在调试之后。扩大物流中心和扩展输送机系统不需要进行根本性的基础设施重建。
推进数字化和模块化正在加速向去中心化驱动技术的快速迈进。去中心化驱动概念具有许多优势,特别是在大型设施以及模块化甚至移动系统中。快速、简单的调试也起着决定性的作用。用于将设备连接到电源、数据和信号电源的模块化布线策略则是理想的补充。
初始调试更容易
当使用根据客户要求预先组装、针对模块化输送机技术进行最佳配置并适应环境条件的电缆时,可以大大简化初始调试工作。无论您使用的实际设备或驱动器制造商如何,都不会造成任何影响。在调试过程中唯一需要考虑的就是正确的插头能够相互匹配、而电缆具有适当的长度。快捷、简单、安全。
Han-Compact® 连机器几乎被用作供电和配电领域的标准。它既提供带有金属外壳和屏蔽电缆的 EMC 变体,也提供坚固的塑料版本。根据具体应用,具有各种尺寸和不同导体横截面的成熟 Han® 连接器可用于电动机电缆。通过使用预组装电缆,可以让模块化输送机技术的制造商在现场调试之前执行完整的机械构造以及电气测试。
主题不仅限于浩亭的传感器和执行器布线设计。客户可以选择具有各种编码和配置的大量预组装 M8 或 M12 电缆。