坚固的金属对接框架,便于连接
在 20.06.2024 在 09:28 时间
Han-Modular® Docking Frame Metal 是一种新型坚固的连接器解决方案,适用于必须 "盲插 "或自动连接的系统,例如开关柜抽屉中的系统。这节省了客户的时间。该框架可作为 Han-Modular® 的插座,用于并排放置不同的电源、信号、数据或压缩空气传输模块。浩亭模块化连接器系列拥有 100 多种不同的模块,可提供几乎无穷无尽的灵活性和连接选项。
由于在许多插入情况下接地是独立的,因此对接框架没有 PE 接点,但可根据需要使用 Han® PE 模块增加接地,该模块可单独购买。
Han-Modular® Docking Connector Metal 可以手动(直接/间接)或自动连接。特别坚固和机械稳定的结构使其在所有应用中都足够安全。使用该系统可以快速、安全地切换机器部件。为低压开关装置中的滑入式模块提供信号和数据以及为储能设备提供电源和数据,是一种经济高效的方法。